• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki pojemnościowe według zastosowań
  2. Czujniki dotykowe i przyciski

Czujniki dotykowe i przyciski

Czujnik Obudowa Wykonanie elektryczne Zasięg wykrywania Zasada działania Kwestie do rozważenia

KT50
Ø100 mm DC PNP normalnie otwarte
  • Dynamiczny
  • Statyczny
  • Przełączanie bezkontaktowe bez nacisku
  • Diody LED zapewniają wizualną informację zwrotną
  • Odporne na olej, uderzenia i zarysowania
  • Obudowa dostępna w różnych kolorach
  • Prosty montaż na ścianach lub panelach tylnych

KTE
M22 DC PNP DC NPN • normalnie
otwarty
• normalnie zamknięty
  • Bistabilny
  • dynamiczny
  • statyczny
  • z możliwością parametryzacji
  • Ergonomiczna praca przez delikatne dotknięcie czujnika
  • Opóźnienie rozruchu zapobiega niezamierzonemu włączeniu
  • Stan instalacji sygnalizowany za pomocą diod LED RGB
  • Różne opcje ustawień, takie jak kolor, NO/NC lub wyzwalanie przez IO-Link
  • Regulowana jasność i czułość w środowisku mokrym lub gdy operatorzy noszą rękawice