• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki pojemnościowe według zastosowań
  2. Nowości produktowe

Trwałe pojemnościowe czujniki dotykowe

Czujniki dotykowe są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, od otwierania lub zamykania bram po resetowanie systemów po zatrzymaniu. Nowe czujniki dotykowe Eternity sprawiają, że obsługa instalacji i maszyn jest jeszcze łatwiejsza dzięki ich wszechstronnym funkcjom:

  • Diody LED RGB na czujnikach dotykowych dostarczają informacji o stanie instalacji. Za pośrednictwem IO-Link można łatwo zdefiniować do pięciu kolorów.
  • Nową serię czujników dotykowych KTE uzupełniają lampki sygnalizacyjne KTV o tej samej konstrukcji, zapewniające użytkownikowi jednolity interfejs.
  • Dzięki precyzyjnej funkcji wykrywania palca, czujniki dotykowe są obsługiwane intuicyjnie za pomocą lekkiego dotyku, poprawiając ergonomię miejsca pracy.
  • Czułość czujników można dostosować do warunków otoczenia, umożliwiając skuteczne tłumienie rozprysków wody lub osadów.

Pojemnościowy czujnik dotyku w szczegółach

Zalety produktów KTE i KTV

Specjalnie zaprojektowana nakrętka ułatwiająca ręczny montaż
Specjalnie opracowana konstrukcja korony umożliwia mocne dokręcenie nakrętki ręką lub opuszkami palców nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Tłumienie osadów lub rozprysków wody
Czułość powierzchni czujnika można dostosować do warunków środowiskowych, aby zapobiec powstawaniu osadów lub rozprysków wody, które mogłyby spowodować nieprawidłowe operacje przełączania.

Ustawienie czułości specyficzne dla zastosowania
Czujnik można skonfigurować do pracy w rękawicach lub bez nich.

Ergonomiczna praca
Pojemnościowa funkcja rozpoznawania palca umożliwia aktywację bez użycia siły lub nacisku. Czujnik można obsługiwać lekkim dotknięciem palca, odciążając palce i nadgarstki.

Możliwość dostosowania do dowolnej aplikacji
Regulowane kolory czujników i lampek oraz wymienne tarcze symbolowe zapewniają maksymalną elastyczność i umożliwiają jednoznaczne przypisanie funkcji czujnika do dowolnej aplikacji.

Łatwe czyszczenie
Czujniki są łatwe w czyszczeniu dzięki gładkiej powierzchni. Dzięki odpornemu na zużycie przełączaniu i hermetycznie zamkniętej obudowie są one trwałe.

Jeden czujnik do wszystkich zastosowań!
Czujniki można ustawić jako przełączniki, przyciski lub przełączniki zatrzaskowe.

Ręczne sterowanie czujnikami dotykowymi


Sterowanie wejściami cyfrowymi jako klikalna animacja

Animacja pokazuje, jak można sterować wejściami cyfrowymi czujników dotykowych KTE bez IO-Link, na przykład za pomocą kabli Y EVC847 i EVC848:
Kliknięcie czujnika dotykowego 2 i 3 ustawia ich wyjście do sterowania zmianą koloru czujnika dotykowego 1. Kliknięcie „czujnika głównego” 1 powoduje nadpisanie sygnałów obecnych na wejściach.

Połączenie systemowe czujników dotykowych

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pojemnościowych czujników dotyku

Produkty