- ecolink
- Wersje ecolink
Wersje ecolink
ecolink - przegląd produktów
EVC - (chłodziwo)
Do zastosowań w automatyce przemysłowej, przemyśle obrabiarkowym, branży budowy maszyn i hydraulice
Wysokiej jakości materiały PUR dostosowane do wymagań w środowisku przemysłowym. Dobra odporność na oleje mineralne i hydrauliczne, smary, płyny chłodzące oraz promieniowanie UV. Złącza są pozbawione chlorowców i silikonów, a przewody nadają się do prowadników przewodów i ruchów skrętnych.
EVT - (temperatura)
Do obszarów higienicznych i mokrych w branży spożywczej
Wysokiej jakości obudowa i przewód z PCW, pozłacane styki i wysokiej jakości nakrętki ze stali nierdzewnej (316L/1.4404). Dobra odporność na standardowe środki czyszczące i dezynfekujące stosowane w przemyśle zapewnia długą żywotność. Produkty te mają ograniczoną żywotność tylko wtedy, gdy są stosowane w systemach napełniania, w których do czyszczenia i dezynfekcji używa się nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego. W takich przypadkach polecamy produkty z serii EV.
EVF – (branża spożywcza)
Do obszarów higienicznych i mokrych w branży spożywczej
Wysokiej jakości obudowa z PP oraz specjalny przewód z innowacyjną izolacją w osłonie MPPE gwarantują bardzo dobrą odporność na standardowe środki czyszczące i dezynfekujące stosowane w przemyśle. Nakrętka posiada specjalny profil zapewniający lepszą przyczepność nawet przy ręcznym dokręcaniu mokrymi palcami. Gładka powierzchnia zapobiega gromadzeniu się brudu i umożliwia bezproblemowe czyszczenie.
EVM – (maszyny robocze)
Do czujników pracujących w szczególnie trudnych warunkach otoczenia, takich jak maszyny budowlane lub piaskarki
Wysokiej jakości materiały PUR dostosowane do wymagań w środowisku mobilnym. Dobra odporność na oleje mineralne i hydrauliczne, smary i płyny chłodzące. Złącza są pozbawione chlorowców i silikonów, a przewody nadają się do prowadników przewodów i ruchów skrętnych. Nakrętka odporna na korozję jest wykonana ze stali nierdzewnej (316L/1.4404).
EVW - (spawanie)
Do zastosowań w spawalnictwie
Specjalny przewód PUR bez chlorowców zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych; Nakrętki z powłoką teflonową zapobiegają przywieraniu odprysków spawalniczych.
Przewód nadaje się do prowadników przewodów i ruchów skrętnych, dzięki czemu stanowi doskonały wybór w przypadku zastosowań w robotach spawalniczych.
EVS - (standard)
Do zastosowań standardowych
Tania alternatywa w przypadku zastosowań w automatyce przemysłowej.
ENC..A – (Atex)
Do zastosowań w strefach niebezpiecznych ATEX kat. 1D i 1G.
Te niebieskie złącza są przeznaczone do zastosowań w strefach ATEX w obwodach iskrobezpiecznych kategorii 1D/G. Przewody PUR charakteryzują się niską indukcyjnością i pojemnością, co umożliwia ich stosowanie w zastosowaniach, gdzie potrzebne są przewody o dużych długościach. Materiał, z którego wykonana jest powłoka izolacyjna, zmniejsza niebezpieczeństwo powstania ładunków elektrostatycznych spowodowanych tarciem.
Jednostka zatwierdzająca DEKRA EXAM, notyfikowana w Niemczech, przeprowadziła badanie typu złączy i opatrzyła je certyfikatem.
Certyfikat badania typu WE dla podzespołów jest ważny we wszystkich krajach UE.
EVC..A – (Atex)
Do zastosowań w strefach niebezpiecznych ATEX kat. 2D, 3D i 3G.
Złącza ifm serii ecolink spełniają surowe wymagania norm i mogą być stosowane w obszarach ATEX kategorii 2D, 3D i 3G.
Jednostka zatwierdzająca DEKRA EXAM, notyfikowana w Niemczech, przeprowadziła badanie typu złączy i opatrzyła je certyfikatem.
Certyfikat badania typu WE dla podzespołów jest ważny we wszystkich krajach UE.
EVF – (branża spożywcza)
Do zarobienia
Dzięki tej innowacyjnej i opatentowanej technologii, odciążenie kabla i uszczelnienie kabla są ściśle oddzielone od siebie, a zabezpieczenie przed odkształceniami gwarantowane jest za pomocą wyjątkowo mocnego trójdrożnego zacisku kulowego, który niezawodnie zaciska kabel nawet w przypadku intensywnego odkształcenia rozciągającego Dzięki dokładnemu odseparowaniu uszczelnienie nie jest obciążone mechanicznie, w efekcie unika się odkształcenia przewodu w miejscu uszczelnienia. Wysoce elastyczna uszczelka przewodu jest umieszczona bezpośrednio przy wlocie przewodu i zapewnia niezawodne uszczelnienie nawet przy intensywnym ruchu przewodu. Zapobiega to gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia czyszczenie złączy.
Dzięki opatentowanej technologii te złącza do zarobienia osiągają klasę ochrony IP65, IP67, IP68 i IP69K.