Wersje serii ecolink M12
Dzięki specjalnej konstrukcji mechanicznego ogranicznika krańcowego o-ring jest zawsze prawidłowo dociśnięty, zachowując dzięki temu swoją funkcję uszczelniającą.
Specjalny profil zębaty zapobiega przypadkowemu poluzowaniu nakrętki, nawet w przypadku silnych drgań lub uderzeń.
Do montażu i demontażu nie są potrzebne żadne narzędzia.
Wersje serii ecolink M8
Wysokiej jakości materiały i innowacyjna koncepcja uszczelnienia zwiększają stopień ochrony, tym samym wydłużając żywotność maszyny. Złącza tej serii ecolink mogą być używane w szczególnie wymagających zastosowaniach w automatyce przemysłowej, przemyśle obrabiarkowym, spawalniczym, spożywczym i produkcji napojów oraz w przemyśle obróbki metali.
Wersje serii ecolink M8 i M12
Wersje w nowatorskiej odsłonie. Przezroczyste czarne obudowy sprawiają, że nawet przy jasnym oświetleniu diody LED będą lepiej widoczne niż w przypadku wersji przezroczystych. Jest to istotny warunek, aby zapewnić ciągłe monitorowanie procesu w zakładzie i móc szybko zareagować w przypadku problemów.