• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Wyświetlanie / Praca / Oświetlenie
  3. Oświetlenie maszyn zgodne z dyrektywą w sprawie ekoprojektu

Oświetlenie maszyn zgodne z dyrektywą w sprawie ekoprojektu

Innowacyjne oświetlenie maszynowe

Oświetlenie maszynowe łączy w sobie zgodność z surowymi wymogami dyrektywy Ecodesign z wyjątkową wytrzymałością i wszechstronnymi możliwościami zastosowania.

Urządzenie zachwyca elegancką, gładką powierzchnią i higieniczną konstrukcją, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku w wymagających obszarach. Zastosowane materiały są nie tylko wyjątkowo wytrzymałe, ale także gwarantują imponująco długą żywotność. Dzięki długości 250 mm i możliwości podłączenia za pomocą złącza M12 oferuje niesamowitą elastyczność. Można połączyć do czterech lamp w rzędzie, aby uzyskać optymalne oświetlenie.

Oświetlenie maszyny imponuje nie tylko wydajnym białym światłem, ale także żywymi kolorami sygnału RGB - i to w cenie, która może z łatwością konkurować z konwencjonalnymi produktami, które zapewniają tylko białe światło. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem czterech kanałów 24 V DC, a integracja IO-Link za pośrednictwem DP1615 umożliwia wiele różnych opcji sterowania.

Wszechstronne opcje montażu

Montaż odbywa się za pomocą uniwersalnego klipsa montażowego, który można przymocować za pomocą śruby, magnesu lub zacisku ifm.

Dyrektywa Ecodesign

Dyrektywa Ecodesign 2009/125/WE określa surowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej, wydajności świetlnej i trwałości odbiorników elektrycznych, zwłaszcza komponentów oświetleniowych. Konwencjonalne taśmy LED często nie spełniają w pełni tych wymagań i dlatego są używane głównie do wizualizacji stanu.

Wraz z oświetleniem maszyny, ifm prezentuje rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymagania dyrektywy Ecodesign. Produkt oferuje imponującą światłość 450 lumenów na długości zaledwie 250 mm, w połączeniu z minimalnym zużyciem energii i długą żywotnością. Może również sygnalizować stan maszyny w kolorze. Te właściwości sprawiają, że oświetlenie maszyny jest zrównoważonym, energooszczędnym i przyszłościowym rozwiązaniem.