• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Moduł sterujący do listew oświetleniowych LED RGBW

Stwórz dowolny kolor

Ten moduł sterujący do listew oświetleniowych LED RGBW firmy ifm otwiera nieograniczone możliwości w zakresie oświetlenia. Umożliwia precyzyjne ustawienie dowolnego koloru, co jest szczególnie skuteczne w przypadku podświetlania logo firmy.

Jasność pasków świetlnych LED można również regulować w zależności od potrzeb, aby zmniejszyć odblaski, gdy są używane jako wskaźnik stanu.

Sterowanie przez IO-Link lub sygnał przełączający

Dzięki integracji IO-Link możliwe jest teraz zdefiniowanie trzech różnych ustawień wstępnych wyświetlacza, składających się z koloru, jasności i wzoru migania, które można aktywować za pomocą IO-Link lub wejść cyfrowych w module sterującym.

Wykorzystanie IO-Link pozwala na indywidualne ustawienie wartości dla każdego wyjścia. Umożliwia to płynne przechodzenie między wartościami jasności i kolorami.