• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Wyświetlanie / Praca / Oświetlenie
  3. Elastyczna taśma LED w kolorach RGB i białym

Elastyczna taśma LED w kolorach RGB i białym

Wszystko w jednym: oświetlenie i sygnalizacja

Taśmy LED spełniają nie tylko funkcję oświetlenia, na przykład podczas montażu. Mogą również wskazywać stan maszyny za pomocą różnych kolorów światła.

Elastyczne opcje zastosowania i różne długości sprawiają, że taśmy LED są niezwykle wszechstronne. Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu profili aluminiowych można je szybko i bezpiecznie zamocować, a także oświetlać nawet narożniki bez rzucania cieni.

Solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP68 pozwala na ich stosowanie w różnych wymagających środowiskach.

Szeroki zakres opcji kolorystycznych

Wydajne diody LED w taśmach LED są dostępne w kolorach RGB i białym. Wyzwalanie odbywa się za pomocą czterech wejść cyfrowych, które mogą być używane do wytwarzania kolorów czerwonego, żółtego, zielonego, niebieskiego, cyjanowego i fioletowego, a także czystego białego światła. Dzięki sterowaniu PWM możliwe jest uzyskanie dowolnego odcienia koloru.

Produkty