- Przegląd
- Oświetlenie maszynowe
Białe światło i RGB w jednym świetle – idealne oświetlenie i sygnalizacja procesów
Światła maszynowe ifm to innowacyjne rozwiązanie do oświetlenia i sygnalizacji w maszynach i systemach. Zapewniają one nie tylko wyraźne wskazanie usterek, ale także wydajne oświetlenie spełniające wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Różne warianty i opcje mocowania sprawiają, że są one elastyczne w użyciu i stanowią cenne uzupełnienie każdej maszyny.
Wysoka wydajność świetlna
Strumień świetlny 450 lumenów przy 250 milimetrach.
Efektywne oświetlenie
Lampy spełniają wymagania dyrektywy Ecodesign, która zapewnia energooszczędne oświetlenie.
Elastyczność
Różne warianty i opcje mocowania sprawiają, że są one elastyczne i można je dostosować do różnych maszyn i systemów.
Wyraźne sygnalizowanie usterek
Zapewniają wyraźną sygnalizację usterek maszyn i systemów.
Wyzwania
Efektywne oświetlenie maszyn i wyświetlanie stanu, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zalety lamp maszynowych
- Bardzo solidna i płaska konstrukcja
Lampy maszynowe DV3010/11 są odporne na różne chemikalia, oleje i płyny chłodzące, a dzięki płaskiej, solidnej konstrukcji mogą być stosowane w trudno dostępnych miejscach montażu. - Przejrzyste wskazania stanu
Mogą również wyświetlać całe spektrum kolorów RGB, dzięki czemu mogą służyć jako wskaźniki stanu maszyn, co skraca czas reakcji w przypadku konieczności konserwacji. - Równomierne oświetlenie
Lampy maszynowe zapewniają równomierne oświetlenie białym światłem, co umożliwia wyraźny podgląd poszczególnych etapów procesu.
Wyzwania
Ergonomiczne oświetlenie stanowiska pracy
Zalety lamp maszynowych
- Wysoka wydajność świetlna przy kompaktowych rozmiarach
Lampy maszynowe DV3010/11 oferują doskonałą wydajność świetlną wynoszącą 450 lumenów przy długości zaledwie 250 mm, co czyni je idealnym wyborem do stosowania w miejscu pracy. - Opatentowana obudowa
Wtryskiwana obudowa zapobiega wypadaniu części, co zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo lamp. - Wysoki stopień ochrony
Dzięki stopniowi ochrony IP69 idealnie nadają się do stosowania w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych.
Światło maszyny zapewnia wyraźne sygnały wizualne, które pozwalają rozpoznać stan maszyny na pierwszy rzut oka. Białe światło oznacza bezawaryjną pracę, natomiast czerwone światło sygnalizuje problemy i umożliwia szybką reakcję. Minimalizuje to przestoje i zwiększa wydajność produkcji.