- Zrównoważony rozwój
- Ochrona środowiska
Ekologia – odpowiedzialność za środowisko
Filozofia
Filozofia ifm jasno określa nasze podejście do jak najbardziej ostrożnego zarządzania zasobami naturalnymi. Domagamy się podejmowania decyzji i działań w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi.
Polityka firmy
Polityka firmy łączy istniejące zasady i wymagania z obszarów zgodności, jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa IT i jest zgodna z polityką korporacyjną. Polityka firmy służy kilku celom: Określa ona jasne standardy w celu zapewnienia spójnych procedur i zgodności systemu zarządzania. Polityka naszej firmy komunikuje podstawowe cele, wartości i zasady, które służą jako wytyczne dla decyzji i działań - w oparciu o filozofię korporacyjną ifm.
Zarządzanie środowiskiem i publikacje
Aby wywiązać się z naszych wewnętrznych obowiązków ekologicznych i stale optymalizować ochronę środowiska, ponad 20 lat temu powstał nasz system zarządzania środowiskiem, który w 2020 r. uzyskał certyfikaty DIN EN ISO 14001 i EMAS (EU Eco-Audit). Co roku publikujemy deklarację środowiskową – w języku niemieckim – zgodnie z normą EMAS. Tutaj przedstawiamy informacje na temat naszego systemu zarządzania środowiskowego, jak również naszych działań, celów i środków w zakresie ochrony środowiska.
Przegląd tematów związanych z ochroną środowiska w grupie ifm znajduje się również w broszurze środowiskowej dla naszych klientów oraz w naszej publikacji „Zrównoważone myślenie i działanie. Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w ifm”. Znajduje się w niej nasza korporacyjna polityka środowiskowa, podjęte działania na rzecz ochrony środowiska, skrócona wersja aktualnego bilansu ekologicznego oraz informacje o substancjach krytycznych.
Środki ochrony środowiska
W 1991 r. powstał w firmie ifm dział bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Możemy zatem spojrzeć na długofalowe i bogate doświadczenie oraz na równie długą listę podjętych działań w zakresie ochrony środowiska. Należą do nich na przykład: ciągłe rozszerzanie środków efektywności energetycznej, zastępowanie substancji niebezpiecznych dla środowiska, kompleksowe środki ostrożności oraz coroczne przygotowywanie operacyjnego bilansu ekologicznego od 1993 r. Aktualne cele i działania środowiskowe są określone w programie środowiskowym EMAS i są co roku aktualizowane. Ponadto grupa ifm zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach swojej działalności do 2030 r. W tym celu grupa stosuje trzystopniową sekwencję „unikać, redukować i kompensować” i oprócz emisji bezpośrednich i związanych z energią uwzględnia również wybrane emisje z łańcucha wartości.
Produkty
Długotrwałość naszych produktów jest naszym najwyższym priorytetem i jest kluczowym elementem w zmniejszaniu zużycia zasobów i unikaniu odpadów. Już na etapie rozwoju produktu zwracamy szczególną uwagę na oszczędne i zrównoważone wykorzystanie zasobów – od pomysłu po wytworzenie produktu. W tym celu uwzględniamy aspekty związane z ochroną środowiska i sprawdzamy, czy mają zastosowanie odpowiednie przepisy i normy.
Ponadto: Wiele z naszych produktów przyczynia się również bezpośrednio do zapobiegania lub zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.