• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Przemysł metalurgiczny i stalowy w okresie transformacji: postęp dzięki technologii

przemysł metalurgiczny stanowi podstawę wielu kluczowych sektorów - od przemysłu motoryzacyjnego po lotnictwo i mikroelektronikę oraz wiele innych. Obejmuje wydobycie, przetwarzanie i rafinację metali, takich jak miedź, aluminium i tytan. W ramach tego sektora przemysł stalowy koncentruje się na produkcji i przetwarzaniu stali i stopów żelaza - kluczowych materiałów dla budownictwa, transportu i inżynierii przemysłowej.

W przemyśle stalowym bardzo wysoka dostępność instalacji i stałe zapewnienie jakości są niezbędne, aby pozostać konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. ifm electronic, założona w 1969 roku w Essen w sercu Zagłębia Ruhry - ojczyzny węgla i stali - ma ponad 55 lat wszechstronnej wiedzy na temat zastosowań, która jest stale wykorzystywana w dalszym rozwoju naszych produktów. Obecnie nasi klienci z branży stalowej mają dostęp do wytrzymałych, odpornych na wstrząsy i wibracje urządzeń do pracy w wysokich temperaturach otoczenia , których pięcioletnia gwarancja mówi sama za siebie.

Ponadto ifm electronic wspiera swoich klientów z branży stalowej w ich transformacji w kierunku cyfrowej produkcji sieciowej - dzięki czujnikom i rozwiązaniom programowym, które zbierają dane z maszyn i instalacji oraz zapewniają natychmiastowy wgląd w ich stan, dzięki czemu w razie potrzeby można rozpocząć prace konserwacyjne lub wymianę komponentów maszyny. Dzięki temu ifm jest partnerem technologicznym na drodze do bardziej wydajnej i zrównoważonej produkcji.

Rozwiązania dla produkcji stali i metali

ifm oferuje innowacyjne technologie optymalizacji procesów produkcyjnych:

Monitorowanie pozycji materiałów

Czujniki radarowe, laserowe i czujniki podczerwieni do bezpiecznej obsługi rozgrzanej do czerwoności stali i innych metali.

Monitorowanie termiczne w przetwarzaniu stali

Czujniki temperatury i czujniki przepływu do chłodzenia pieców i walcarek.

Monitorowanie płynów chłodzących, hydraulicznych i smarujących

Czujniki ciśnienia, poziomu i temperatury dla zakładów metalurgicznych.

Konserwacja predykcyjna i bezpieczeństwo instalacji

Systemy monitorowania drgań wykrywają usterki w maszynach do obróbki metalu na wczesnym etapie - połączone w sieć z platformą moneo IIoT.


Typowe zastosowania

Ekstremalne temperatury, wysokie obciążenia mechaniczne czy złożone procesy - wymagania w produkcji metali i stali są zróżnicowane. Nasze aplikacje maszynowe pokazują, w jaki sposób rozwiązania automatyzacji ifm przyczyniają się do zwiększenia wydajności, niezawodności procesów i cyfryzacji.

Automatyka - tylko w kolorze pomarańczowym.

Inteligentna technologia czujników i cyfrowe koncepcje dla przyszłościowych procesów produkcyjnych. Zaprojektuj swoją automatykę z rozwiązaniami ifm.

2150

konsulting
inżynierowie sprzedaży

145

Kraje: Dystrybucja
produktów/usług

Calendar

97,6 %

Dostępność produktu w
dacie żądanej przez klienta

165 000

Zadowoleni klienci
na całym świecie