- Flowsensorer
- Produkter - nyheter
- SV virvelstrømningsmåler
- Brukstilfeller
Brukstilfeller med virvelstrømningssensorer
Virvelstrømningssensorene måler strømningshastigheten i vann og vannbaserte medier på en pålitelig måte. Ikke bare kan kjølekapasiteten i kjølevannsapplikasjoner sikres, men riktig mengde vann for dyrking av planter i innendørs oppdrett kan også kontrolleres nøyaktig. Disse brukstilfellene gir et innblikk i applikasjoner som allerede er løst for kundene våre.
Innhold
Strømningsovervåking - sikre kjøling
Med over 135 års erfaring i glassindustrien, tilbyr HORN Glass Industries AG sine kunder over hele verden tilpassede løsninger for alle aspekter av glassproduksjon, inkludert ovner hvor glasset varmes opp ved hjelp av molybdenelektroder. Én kjølekrets per elektrode forhindrer at elektrodeholderne blir skadet på grunn av overoppheting. Dette kan blant annet føre til produksjonsstans eller redusert kvalitet. Ved strømningskontrollstasjonen, hvorfra de individuelle kjølekretsene går ut, overvåker SV virvelstrømningsmåleren strømningshastigheten og temperaturen til kjølevannet. I kombinasjon med et annet termoelement i elektrodeholderen, kan kjølingen av holderen kontinuerlig overvåkes og registreres på denne måten.
Holde øye med kjølekapasiteten og forhindre skade
SCHOTT AG er en internasjonal teknologigruppe som spesialiserer seg på produksjon av spesialglass og glasskeramikk. Temperaturer på opptil 1700 °C kreves for smelteprosessen for å produsere spesialglass og glasskeramikk. Den nødvendige termiske energien mates inn i smeltetanken via vannkjølte elementer. Kontinuerlig kjøling av disse elementene er ekstremt viktig, da en defekt i kjølevannsystemet kan skade installasjonene alvorlig.
En temperatursensor i innløpet til kjølesystemet og SV-virvelstrømningsmåler med integrert temperaturmåling i returledningen kan brukes til å permanent overvåke kjølekapasiteten via en strømtapsberegning og sikre installasjonens funksjon. Takket være den integrerte temperaturmålingen er det ikke behov for et ekstra målepunkt for temperaturmåling. SV er en pålitelig løsning for kjølevannsapplikasjoner, da den kan brukes både i nye anlegg med demineralisert vann og i eksisterende anlegg med svarte stålrør eller i åpne kjølekretser. Målingen forblir upåvirket av de forskjellige kjølevannskvalitetene.
Kontrollere temperaturkontrollkanaler i formen og sikre kvalitet
E.Braun produserer produkter av høy kvalitet for temperaturkontroll og kjøleteknologi. Korrekt temperaturkontroll er avgjørende i sprøytestøpeprosessen, blant annet for å garantere den nødvendige kvaliteten på det ferdige produktet på lang sikt. Smuss og kalk kan imidlertid bygge seg opp i temperaturkontrollkanalene over tid. I tillegg inneholder kanalene fortsatt gjenværende fuktighet når installasjonen står stille, noe som gjør at det lettere danner seg rust. På grunn av det resulterende avsmalnende tverrsnittet i kanalene, kan det hende at temperaturkontrollytelsen ikke vil bli oppnådd. Dette forårsaker kvalitetsfeil i produktet som skal behandles.
Den nye testenheten fra E.Braun motvirker dette problemet. For det første kontrolleres tilstanden til kanalene før hver bruk ved å måle strømning og trykk for å oppdage mulige avleiringer og lekkasjer. I tillegg blåses kanalene tørre etter bruk for å hindre dannelse av rust.
Optimal varmeavledning med minimalt energiforbruk
ALMiG er en av de ledende systemleverandørene innen trykkluftteknologi og tilbyr sine kunder skreddersydde løsninger av høy kvalitet og omfattende tjenester. I tråd med prinsippene om effektivitet og bærekraft, er kompressorene gjenstand for kontinuerlig videreutvikling for å redusere energiforbruket til anleggene og oppnå et høyere effektivitetsnivå. SV-virvelstrømningssensoren brukes på en testrigg for vanninjiserte skruekompressorer for å bestemme den volumetriske strømmen i den interne vannkretsen. Basert på strømningshastigheten og temperaturmålingspunktene, kan en energibalanse opprettes for å maksimere effektiviteten til installasjonen. I dette spesielle tilfellet betyr maksimal effektivitet at under komprimeringen av luften, blir kompresjonsvarmen spredt med minst mulig energitilførsel ved hjelp av en vannkrets.
Gjør vannbehandlingen mer effektiv
I mer enn 30 år har EnviroFALK GmbH designet, produsert og solgt systemer for rent og ultrarent vann til et bredt spekter av bransjer over hele verden. I anleggene behandles det tilførte myke vannet i ulike trinn for å produsere ultrarent vann.
I tillegg til det delvis demineraliserte vannet, dvs. permeatet, produserer filtreringen også konsentrat. En definert andel av dette konsentratet føres tilbake til filtreringsprosessen og til filtermembranen. Dette sikrer minimalt overløp samtidig som effektiviteten til anlegget økes. Totalmengden konsentrat detekteres og overføres via SV-virvelstrømningsmåleren, slik at innstrømningskontrollen kan kontrolleres nøyaktig til enhver tid.