- moneo IIoT-plattform
- Produkter
- moneo IIoT Core
- moneo configure
Konfigurer IO-Link-sensorene og -masterene med moneo configure
Start den industrielle utviklingen din raskt og gratis! Det første skrittet er moneo configure free. Med dette verktøyet kan du enkelt konfigurere eksisterende IO-Link-enheter i produksjonsanlegget – og det er også gratis å bruke!

Ta det neste skrittet mot digitalisering av produksjonen med vår moneo IIoT Core. Denne programvarepakken lar deg konfigurere IO-Link-enhetene dine, samtidig som du åpner opp for andre innovative muligheter.
Hvorfor moneo configure?
Administrasjon av
parameterdatasett
Enkelt oppsett og utskifting av IO-Link-enheter med bare ett verktøy
Ett verktøy for alle
IO-Link-enheter.
Produsentuavhengig enhetsoppsett (online/offline) med integrert IODD-administrasjon
Oversikt over alle
IO-Link-enheter i nettverket
Skanning av et komplekst IO-Link-nettverk med mastere og enheter
Dynamisk
cockpit
Parallell visualisering av prosessverdier og parametere
Oppdag de skjulte funksjonene til IO-Link-sensorene
IO-Link-sensorer har mange funksjoner som er vanskelige å få tilgang til uten programvare for parameterinnstilling. Det er også vanskelig å stille dem inn via selve sensoren.
Programvaren vår gjør det mulig å bruke alle funksjonene til sensoren fullt ut og uanstrengt.
moneo configure free for parameterinnstilling
Se hvor enkelt de første trinnene i digitaliseringen kan være
Med moneo configure free kan du enkelt konfigurere en rekke IO-Link-sensorer og mastere – uavhengig av produsent!
Dette betyr at du kan konfigurere ikke bare ifm IO-Link-mastere, men også sensorer som er koblet til mastere fra andre produsenter.
Moneo configure free kan også brukes til parameterinnstilling i eksisterende anlegg og installasjoner.
Bare installer moneo configure free på en Windows-PC, og det vil fungere som et sentralt verktøy for produsentuavhengig gjenkjenning, parameterinnstilling og visualisering for diagnostikk og oppsett av dine IO-Link-enheter.
Fremskynde og forenkle programmeringen av IO-Link-sensorene og administrasjonen av parameterdatasettene. Den smarte kombinasjonen av MONEO-programvare og maskinvare gir problemfri optimalisering av prosessene.
Vil du ha mer enn parameterinnstilling?
Ett program, så mange alternativer:
fra parameterinnstilling til omfattende tilstandsovervåking!
For å dra nytte av moneos tilleggsfunksjoner og gå et skritt videre, bruk moneo IIoT Core. Den inneholder alle de essensielle funksjonene til IIoT-plattformen vår. I tillegg til parameterinnstilling med moneo configure, muliggjør den f.eks. også omfattende tilstandsovervåking, enhetsadministrasjon og dataanalyse.
Bestem selv om du vil bruke moneo enten i nettskyen eller som en lokal versjon.
Praktisk tillegg:
bare utvid GSDML-filer for å inkludere IO-Link-parametere
Oppdag det effektive tillegget til moneo configure free og IIoT core (QM9112): GSDML IO-Link parameterinnstilling med PLC-verktøy (QMP031). Dette verktøyet, som er underlagt separat lading, gjør det enklere for deg å angi parametrene for IO-Link-enheter i PLS-programvaren hvis du bruker ifms ProfiNet Master. Utvid enkelt GSDML-filen med de ønskede parametrene til IO-Link-enhetene dine, og gjør dem synlige i PLS-verktøyet. Dette sparer deg verdifull tid når du setter opp maskinen.
Du finner mer informasjon i videoen vår eller på produktdetaljsiden (QMP031).
Last ned moneo configure free nå!
Få den gratis prøveversjonen i fire trinn
- Opprett din egen my ifm-konto og logg inn
- Last ned gratisversjonen (EXE-fil)
- Godta vilkårene og betingelsene
- Den gratis versjonen er klar til å lastes ned!

➜ Last ned moneo configure free
Du er nå klar til å ta i bruk IO-Link-masterne og -enhetene dine!
Produkt | configure free | moneo IIoT core QM9112 |
moneo IIoT core QCM100 |
---|---|---|---|
Modell | lokalt | lokalt | sky |
Funksjon | full | full | enkel: |
Tredjeparts master | |||
GSDML Generatortillegg tilgjengelig |
|||
Pris | gratis | inkludert | inkludert |
I fremtiden vil alt også være tilgjengelig i skyen |