• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo IIoT Core prøveversjon

Utnytt den fulle kraften i dataene dine

Test moneo IIoT-plattformen. 30 dager gratis.

Få den gratis prøveversjonen i 4 trinn:

  1. Opprett din uforpliktende ifm-konto og logg inn
  2. Last ned prøveversjonen
  3. Velg aktivering av prøveversjonen i moneo
  4. Klikk på Tilstandsovervåking

Bruk av ekte datakilder (VSE, IO-Link master) er en forutsetning for å teste MONEO-programvaren under realistiske forhold. Først da vil du få et realistisk inntrykk av hvordan moneo kan hjelpe deg med å optimalisere produksjonsprosessene.

➜ Last ned moneo IIoT Core testversjon

Test i 30 dager uten forpliktelser.

Dine fordeler

  • Opplev digitalisering ved å trykke på en knapp
  • Du får hele spekteret av funksjoner i 30 dager og kan komme i gang umiddelbart
  • Etter at de 30 dagene er utløpt, bestemmer du om du vil kjøpe fullversjonen
  • Med fullversjonen vil du fortsatt ha tilgang til både oppsettet og databasen

De grunnleggende funksjonene til moneo IIoT Core er