• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo IIoT-enheter

moneo (v)Appliance

Fleksible løsninger for din moneo-installasjon

Ifm tilbyr et bredt utvalg av muligheter for å bruke moneo i din produksjonsprosess. Avhengig av dine behov kan du kjøre systemet enten med en forhåndsinstallert industri-PC (fysisk appliance) eller via den virtuelle (v)Appliance.

Velg riktig operativsystem

Bestem selv om din moneo-installasjon skal brukes på vårt fysiske eller virtuelle apparat.

Apparat

Appliance er en forhåndsinstallert industri-PC (IPC) som muliggjør sømløs bruk av moneo IIoT Core-pakken og andre kompatible moneo-moduler.

Det kreves ingen spesialiserte IT-ferdigheter for å bruke moneo-appliance i produksjonsmiljøer, produksjonsnettverk eller datasentre. Maskinvaren gir tilstrekkelig datakraft og lagringskapasitet.

Appliance Management System (AMS) forenkler oppgaver knyttet til «IT-hygiene», inkludert installasjon av oppdateringer for alle moneo-moduler, sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data samt henting av statusinformasjon fra moneo-appliance og tjenester.

vAppliance

Snart vil moneo-installasjonen din være tilgjengelig og klar til bruk i nettverket ditt ved hjelp av moneo vAppliance. Utnytt den eksisterende IT-infrastrukturen fullt ut ved å dra nytte av virtualiseringsteknologien, datakraften, nettverkstilkoblingen og lagringskapasiteten til de eksisterende serverne og lagringssystemene dine.

Når det gjelder sikkerhet og driftsstabilitet, er vAppliance optimalt tilpasset kravene til moneo-modulene. Det integrerte Appliance Management System (AMS) er en enkel måte å sikre nødvendige tiltak for IT-driften. AMS inkluderer for eksempel funksjoner for ekstern support, installasjon av sikkerhets- og funksjonsoppdateringer samt enkle alternativer for sikkerhetskopiering av data.