• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo IIoT-konnektorer

moneo IIoT-kontakter

Fra sensoren til skyen – alt fra én enkelt kilde

Med moneo skaper vi en sømløs tilkobling fra sensoren til skyen.

Moneos’høye tilkoblingsmuligheter åpner opp for en rekke bruksmuligheter

Plug-and-work-prinsippet

Direkte behandling av data via IO-Link-sensorer og ifms diagnostisk elektronikk for vibrasjon i henhold til plug-and-work-prinsippet

Ifm Agent (QLA010)

Tilkobling av kontroller, databaser eller tekniske grensesnitt ved bruk av forskjellige grensesnitt via ifm Agent (QLA010)

Tredjepartssystemer

Videresende databasert innsikt til tredjepartssystemer

REST API

Sikker og fleksibel tilgang til moneo-data og sømløs integrasjon av eksterne systemer ved bruk av standardiserte REST API-er – API-dokumentasjon

Videresende databasert innsikt til tredjepartssystemer i detalj

  • Strømming av data til nettskyen og tredjepartssystemer: Moneo kan sende prosessdata og beregnede verdier til tredjepartssystemer (mes, scada) ved hjelp av innebygde skykoblinger (Azure og AWS) eller generiske grensesnitt via MQTT eller OPC UA.
  • Sende billetter: billetter opprettet i moneo kan sendes til konfigurerte målsystemer.
  • SAP-tilkobling som er klar til bruk ved hjelp av Shop Floor Integration (SFI): tilkoblingen til SAP ERP – ifm) for automatisk varsling av vedlikehold og generering av viktige ordrer eller dokumenter i SAP-systemet.

Med moneo beholder du full fleksibilitet og kan bestemme selv

  • Hvilke data du samler inn og hvordan du vil bruke dem
  • Hvilke strategier eller beslutninger du ønsker å forfølge eller ta basert på innhentet informasjon

Andre fordeler med moneo

Skalerbarhet

Plattformen kan tilpasses dine individuelle behov.

Sikkerhet

Dataene dine er beskyttet av de nyeste sikkerhetsstandardene.

Åpenhet

Plattformen er åpen for integrering av tredjepartsløsninger.