• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo remoteConnect

moneo remoteConnect

Eksternt vedlikehold direkte fra moneo Cloud

Sikre pålitelige produksjonsprosesser med bærekraftig eksternt vedlikehold via MONEO – samtidig som du sparer tid og ressurser. Med moneo RemoteConnect er pålitelig eksternt vedlikehold av maskinene og systemene dine raskt og enkelt.

moneo remoteConnect gir produsentuavhengig ekstern tilgang til PLS-er, servere, sensorer og andre nettverksenheter direkte fra moneo Cloud. Dataene dine krypteres permanent via en ende-til-ende-tilkobling og kan bare vises med bestemte tilgangskonfigurasjoner.

Ved prosessavvik kan detaljert feilanalyse utføres eksternt, noe som unngår lange ventetider for serviceteknikeren og maskinens nedetid. Behovet for serviceteknikere på stedet reduseres til et minimum, og maskintilgjengeligheten opprettholdes.

moneo remoteConnect - det perfekte komplementet til din digitaliseringsstrategi

  • Lett: direkte tilgang via moneo Cloud.
  • Direkte: direkte tilgang til enheter uten nettverkstilpasning
  • Praktisk: bruk av lokalt installert programvare
  • Rask: høy tilkoblingshastighet
  • Tydelig strukturert: enkel øktadministrasjon via nettleseren

Fordelene med eksternt vedlikehold med moneo remoteConnect

Kostnadsbesparelser
Hvis du velger fjerntilkobling, kan du unngå serviceanrop eller øke effektiviteten.

Tidsbesparende
Du trenger ikke å reise. En servicetekniker kan starte diagnostikken med en gang.

Sikker og kontrollert
Ende-til-ende-kryptert tilgang til tidligere autoriserte enheter.

Brukervennlig
Tilkoblinger konfigureres raskt og enkelt uten behov for omfattende IT-ekspertise.

Tydelig strukturert
Sentral styring av tilkoblinger og autorisasjoner.

Bærekraft
Redusert vedlikehold på stedet forbedrer det økologiske fotavtrykket.

Ditt enkle eksterne vedlikehold med moneo remoteConnect

For å starte en tilkobling trenger serviceteknikeren den kostnadsfrie RemoteConnect-klienten. Forbindelsen etableres deretter mellom remoteConnect-klienten og edgeGateway i produksjon. Det kreves ingen justeringer av nettverks- eller maskininfrastrukturen. Moneo Cloud fungerer som et mellomledd og sikrer at tilkoblingen er etablert. Tilkoblingen er kryptert ende-til-ende til enhver tid.

Serviceteknikere analyserer og løser feilmeldingen eksternt. Hvis en direkte løsning ikke er mulig, er serviceteknikerne optimalt forberedt for besøket på stedet takket være ekstern diagnostikk. Eksternt vedlikehold unngår lange ventetider og kjøretider samt høye kostnader på grunn av mulig nedetid på maskinen.

Case-studie

remoteConnect

Med remoteConnect kan du få ekstern tilgang til maskinen for å konfigurere kontrollere eller tilpasse HMI. RemoteConnect krever bare Credits mens en tilkoblingsøkt krever en edgeGateway. Hvis du ønsker å sette opp fjerntilgang, trenger du 50 Credits. Hvis økten ikke lenger er nødvendig, kan den avsluttes og de 50 infopunktene er tilgjengelige igjen, f.eks. for en ny tilkobling til en annen edgeGateway.

IT-sikkerhet: sikkerheten din er prioritert av oss

IT-sikkerhet er et obligatorisk krav for fjerntilkoblinger til kritisk utstyr og produksjonsanlegg. Ifm setter en svært høy standard for å sørge for sikkerhet.

  • Tilkoblinger kan bare opprettes til tidligere delte enheter og opprettes i moneo med de aktuelle autorisasjonene. Tilgang til de tidligere valgte enhetene gis via «delt tunnelering». Alle andre nettverksbrukere kan ikke nås.
  • Hver servicetekniker trenger en konto i moneo Cloud. Dette hindrer uautoriserte personer i å få tilgang.
  • Vi bruker toppmoderne teknologi med svært høye sikkerhetsstandarder

➜ Finn ut mer om IT-sikkerhet