- Rezgésérzékelők
- Rezgésérzékelő IO-Linkkel
- Termékváltozatok és kezdőkészlet
Indítsa el a rezgéselemzést
Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás
A VVB001 univerzálisan került paraméterezésre. Az IO-Link segítségével a paraméterek beállíthatók a konkrét alkalmazáshoz.
A gép típusától és a fordulatszámtól függően használhatók a VVB-sorozat előre paraméterezett változatai is:
Állapotfelügyelet IO-Linkkel - a kezdőkészlet
A kezdőkészlet az állapotellenőrzésre szolgál ventilátorok, szivattyúk és más egyszerű gépek motorjainál. Kedvező áron érhető el, tartalmazza az összes szükséges alkatrészt, egyszerűen beszerelhető, és védi gépeit a károk ellen.
A kezdőkészlet előnyei
- Automatizált felügyelet valós idejű indikátorokkal ütésekhez, fáradáshoz, súrlódáshoz és hőmérséklethez.
- A gép tényleges üzemidejének érzékelése a v-RMS rezgési jellemző alapján.
- Kifogástalan integráció IO-Link segítségével közvetlenül az ipari Ethernet-rendszerekbe.
- A meglévő vezérlő hálózat kihasználása a folyamatvezérléshez és a valós idejű karbantartáshoz.
- Nincs szükség kapcsolószekrényekre vagy bonyolult kábelezésre.