• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Rezgésérzékelők
  2. Rezgésérzékelő IO-Linkkel
  3. Integráció

A VVB integrálása meglévő rendszerekbe

Egyszerű bekötés az IO-Linknek köszönhetően

Az IO-Linknek köszönhetően megvalósítható az ipari gépvédelem a meglévő vezérlési platformokban. A terepi használatra alkalmas IO-Link masterek intelligens adatokat továbbítanak mind a vezérlésbe, mind pedig a fölérendelt IT-rendszerekbe. Az intelligens adatok a tulajdonképpeni folyamatértékekből állnak, de ugyanígy paraméteradatokból (mérési hely azonosítása, kapcsolási pontok, szűrő, egységek stb.) és diagnosztikai adatokból (önteszt, gép üzemórák, érzékelő üzemórák, készülékállapot vagy eseményszámláló) is.

Valós idejű karbantartás a VVB és az ifm moneo IIoT-platform segítségéel

Az ifm a moneo IIoT-platform, különösen a moneo RTM révén kész és nagy teljesítményű állapotfelügyeleti szoftvert kínál. A moneo RTM révén felhasználóspecifikus munkafelületek állíthatók be, és így kialakítható az egységes és teljes körű berendezésfelügyelet az összes fontos folyamatinformációval.

Kár esetén a felhasználó közvetlen riasztást kap, így gyorsan reagálhat és megelőzheti az esetleges teljes leállásokat.

Az RTM-Advanced-Vibration-Analysis bővítménnyel a moneo RTM által triggerelt VVB (BLOB) nyersadat-regisztrációk megjeleníthetők időrendi sorrendben, és elvégezhető a káreset okának diagnosztikája.

További integrálási példák

Rezgéskapcsoló

Ipari berendezésekbe való bekötéshez kapcsoló kimenetekkel megjelenítéshez vagy egyszerű vezérléshez

  • 2 kapcsoló kimenet (lekapcsolható), bináris információk (BE, KI)

Lehetséges jellemzők a kapcsoló kimenetekhez:

  • Rezgési gyorsulás csúcsértéke (a-Peak)
  • Átlagos rezgési sebesség (v-RMS)
  • Átlagos rezgési gyorsulás (a-RMS)
  • Crest-tényező
  • Felületi hőmérséklet

Bekötés IO-Linken keresztül a hálózatokba

Bekötés meglévő:

  • vezérlő hálózatokba (terepi busz)
  • IT-hálózatokba (Ethernet)
  • felhőalapú alkalmazásokba (Ethernet, MQTT, JSON)

A következők átvitele:

  • Folyamatértékek (a-Peak, v-RMS,…)
  • Diagnosztikai értékek (pl. készülék állapota, önteszt, gép üzemórái)
  • Eseményadatok (pl. eseményelőzmények, eseményszámláló)
  • Paraméteradatok (pl. szűrő, kapcsolási pontok)

A VVB integrálása IO-Linkkel a PLC-be

Bekötés az általánosan elterjedt terepi buszok révén a PLC-be:

  • Profinet
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus TCP

Az adatok opcionálisan tetszés szerinti SCADA, MES vagy vállalati ellenőrző rendszerekbe is továbbíthatók.

A következők átvitele:

  • Gép állapota állapotértékként (=folyamatértékek)
  • Riasztásjelek
  • Számlálójelek (alkatrészek élettartamának kiszámítása)
  • Gép üzemideje a rezgés alapján
  • Nyers adatok (BLOB)

Távfelügyelet VVB és az IO-key segítségével

  • Gyors integráció távol eső mérési helyeken – Plug & Play – az érzékelőtől egészen a felhőig
  • Megelőző intézkedések megkezdése a felhő alapú központi felügyelet révén.
  • Kevesebb kábel és vezeték nélküli kommunikáció mobiltelefonos hálózaton keresztül.

Rezgésfelügyelet okostelefonnal és az IO-Link Bluetooth Plug segítségével

  • Gyors üzembe helyezés nagyobb ráfordítás nélkül.
  • Jellemzők megjelenítése mobil készülékén a moneo blue app segítségével.
  • A VVB paraméterezése és felügyelete közvetlenül a gépéről, valós időben