- Forgó jeladók
- Safety encoder
Forgójeladók a megbízható pozícionáláshoz és biztonsághoz
Legyen szó kommunális járművekről, AGV-kről az intralogisztikában, vagy a bányákban vagy kikötőkben nagy igénybevételre szánt AMR-ekről: Bárhol, ahol a járművek vagy felépítmények automatikusan mozgatásra vagy kormányzásra kerülnek, mindig garantálni kell mind a környezet, mind a jármű biztonságát. A TÜV tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági forgójeladó támogatja ezt, többek között a következő tulajdonságokkal:
- A forgás és a forgási sebesség érzékelése a mozgó elemek precíz vezérléséhez és felügyeletéhez.
- Kormányzási, fordulási vagy dőlési szögek, valamint az aktuális magassági pozíciók levezetése a hatékony járművezérlés érdekében.
- Folyamatos pozícióösszevetés a „Preset on the fly” funkcióval üzem közben a rugalmas kiigazításért és ezáltal a maximális biztonságért.
A biztonsági forgójeladó részletei
A biztonsági forgójeladó termékelőnyei
Funkcionális biztonság
A biztonsági forgójeladót kifejezetten a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásokhoz tervezték, és megbízható és pontos visszajelzést szolgáltat, ami elengedhetetlen a mobil alkalmazások biztonságos vezérléséhez és felügyeletéhez. A SIL-tanúsítvány és a TÜV-pecsét igazolja a legmagasabb biztonsági előírások teljesítését.
Pozíció- és sebességinformációk egyidejűleg
A biztonsági forgójeladó precíz pozíció- és sebességértékeket továbbít. Ezek elengedhetetlenek a pontos navigációhoz és a pontos helymeghatározáshoz a mobil alkalmazásokban és az autonóm járművekben.
Robusztusság és megbízhatóság
Robusztus kialakításának köszönhetően a biztonsági forgójeladó a mobil alkalmazásokban az IP69K védettségnek megfelelően ellenáll a kedvezőtlen környezeti feltételeknek, pl. az erős rezgéseknek, a hőmérséklet-ingadozásoknak, a nedvességnek és a pornak.
Egyszerű integrálás
A szabványosított CANopen interfésznek és a konfigurálható készülékprofiloknak köszönhetően a készülék könnyen integrálhatók meglévő rendszerekbe, és az üzembe helyezés az Ön alkalmazásában is különösen egyszerűen elvégezhető.
Redundancia a nagyobb biztonság érdekében
A biztonsági forgójeladó változatos és redundáns kialakítású. A mikrokontrollerek közötti keresztösszehasonlítás biztosítja a pozícióértékek folyamatos felügyeletét. Ez maximális biztonságot nyújt.
Költséghatékonyság
A biztonsági forgójeladó beépítése jelentősen csökkenti a következők szükségességét:
- átfogó építési tervezés
- telepítési ráfordítás
- programozás
- mérnöki munka
- kábelezés és dokumentáció
Ezenkívül az akkumulátormentes és innovatív mágnestechnológia alkalmazása gyakorlatilag karbantartásmentes és hosszú távú üzemeltetést tesz lehetővé.
Hatékony adatfeldolgozás az ifm-üzemmóddal
Az „ifm Mode” egy opcionális funkció, amely eltér a CiA-szabványtól. Ebben a módban a jeladó már készen összeállított pozíció- és sebességértékeket kínál. Az alprogramokat köztes lépésként használó számításokra a továbbiakban már nincs szükség. Ezenkívül az ifm-üzemmódban az „aktív biztonságos állapot” kijelzi a „Safe State”-bitet, és nyugtázással visszaállítható. Az olyan alkalmazási segédletek, mint a „Preset on the fly” funkció, szintén támogatottak.
Támogatás egy kézből
Profitáljon az egyszerű integráció és a kompetens támogatás előnyeiből. A biztonsági forgójeladó és az ifm biztonsági vezérlőegységének kombinációja megbízható, hatékony és zökkenőmentes megoldást kínál az Ön igényeihez.
Preset on the fly
A „Preset on the fly” a biztonsági forgójeladó hasznos funkciója, amely lehetővé teszi a pozícióeltérések gyors és egyszerű kiigazítását az üzem megszakítása nélkül. Ezek a kiigazítások automatikusan is elvégezhetők, pl. a padlóba beépített RFID-címkékből származó információk alapján. Ez azt jelenti, hogy a pozíció dinamikusan beállítható az AGV-ben, és kiküszöbölhetők a szlip okozta pontatlanságok.
A biztonsági forgójeladó alkalmazásai
Felhasználási esetek
Autonóm járművek mozgásának megbízható felügyelete
A biztonsági forgójeladó fontos szerepet játszik az autonóm járművekben, pl. AGV-kben, AMR-ekben vagy FTS-ekben. Az ügyfél számára e járművek pozíciójának és sebességének precíz felügyelete döntő jelentőséggel bír tevékenysége biztonsága és hatékonysága szempontjából. A biztonsági forgójeladó biztosítja ezen értékek biztonságos átvitelét, lehetővé téve a járművek precíz és hatékony vezérlését.
A megoldás a biztonságos emelhető munkaplatformokhoz és raklapemelőkhöz
A biztonsági forgójeladó fontos szerepet játszik az autonóm járművekben, pl. AGV-kben, AMR-ekben vagy FTS-ekben. Az ügyfél számára e járművek pozíciójának és sebességének precíz felügyelete döntő jelentőséggel bír tevékenysége biztonsága és hatékonysága szempontjából. A biztonsági forgójeladó biztosítja ezen értékek biztonságos átvitelét, lehetővé téve a járművek precíz és hatékony vezérlését. Az emelhető munkaplatformok és raklapemelők biztonsága érdekében biztosítani kell azok felügyeletét dőlésszög és a kitolt teleszkóp hosszúság tekintetében. Ha a szög és a hossz nincs megfelelő viszonyban egymással, fennáll a veszélye, hogy az emelőgép felborul. E kockázat minimalizálása érdekében az ügyfél a csuklóknál lévő biztonsági forgójeladót használja a tengelyszög ellenőrzésére. A belső kötélhúzó szerkezetek figyelik a teleszkópos kar kitolt hosszát. Így biztosítható a maximális biztonság és megbízhatóság ezen emelőgépek használata során.
Precíz pozicionálás az erdőgazdálkodásban
Egy vezető erdészetigép-gyártó a biztonsági forgójeladót egy forgó darukar fogaskoszorújánál használja a kar pozíciójának precíz érzékelésére. Ez nemcsak biztonságos, hanem rendkívül hatékony munkamódszert is biztosít.
Jobb munkagép-biztonság a biztonsági forgójeladóval
Számos építőipari gépgyártó, aki már használja az ifm biztonsági vezérlőegységeit, most kiegészíti azokat a biztonsági forgójeladóval, pl. egy kotrógép forgó felépítményének pontos helyzetmeghatározásához. Ezeket a gépeket gyakran egy meghatározott munkaterületre kell beállítani, amelyet nem hagyhatnak el, pl. a veszélyes területek elkerülése érdekében. A biztonsági forgójeladó alkalmazása közvetlenül a felépítmény fogaskoszorújánál biztosítja a pontos pozícióérzékelést, ami jelentősen javítja a munkagépek biztonságát és hatékonyságát.
A rendszer áttekintése biztonsági forgójeladóval