- Analitikai érzékelők
- Vezetőképesség-érzékelők
- Újdonságok
Polipropilén anyagú vezetőképesség-érzékelő
Az LDL400 a bevált LDL2xx induktív vezetőképesség-érzékelő polipropilénből készült változata. Anyagi tulajdonságai miatt ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a fémből készült érzékelők hajlamosak a korrózióra: A sós környezeti levegővel és agresszív, savas vagy lúgos közegekkel való közvetlen érintkezés nem jelent problémát az LDL400 számára. Az érzékelő megfelel a hajózási ipar magas követelményeinek is, és a DNV EU RO kölcsönös elismerési típusjóváhagyás szerint tanúsíti tanúsítással rendelkezik.
A vezetőképesség-érzékelőről részletesen
Termékelőnyök
A polipropilén ház ellenáll az agresszív környezeteknek
A polipropilén ház miatt az érzékelő ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a fémből készült érzékelők hajlamosak a korrózióra. A sós környezeti levegővel, valamint az agresszív, savas vagy lúgos közegekkel való közvetlen érintkezés nem jelentenek problémát.
A széles mérési tartomány lehetővé teszi a számos alkalmazásban való felhasználást
Az érzékelő folyamatosan méri a közeg vezetőképességét a 100 és 2 000 000 µS/cm közötti tartományban, és ezt hőmérséklet-kompenzált módon, digitális vagy analóg értékként adja ki. Ezen kívül a NaCl százalékos koncentrációja az ultratiszta vízben szintén aciklikusan lekérdezhető.
Tanúsítással a hajózási ipar számára
Anyagi tulajdonságainak köszönhetően az érzékelő ideális a hajózási iparban való használatra, és a DNV EU RO kölcsönös elismerési típusjóváhagyás szerinti tanúsítással rendelkezik. Az érzékelő így pl. ideálisan alkalmazható a hajókon történő vízkezelésnél.
Kompakt kialakítás további kiértékelő egység nélkül
A kompakt kialakítás egyetlen házban egyesíti a kiértékelő egységet és az érzékelőelemet. Ez helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben, és jelentősen csökkenti a kábelezési költségeket. A mérőelem és a kiértékelő egység között nincs szükség drága adatkábelre sem.
Alkalmazási lehetőségek

Vízkezelés - szűrés és sótalanítás
Az érzékelő folyamatosan méri a közeg vezetőképességét 100 és 2 000 000 µS/cm közötti tartományban. Ez azt jelenti, hogy az LDL400 univerzálisan használható szinte minden elképzelhető vízkezelési alkalmazásban, és a vízminőség mutatójaként is használható.
Az érzékelő megfelel a hajózási ipar magas követelményeinek is, és a DNV EU RO kölcsönös elismerési típusjóváhagyás szerinti tanúsítással rendelkezik.

Halgazdálkodás - az ökoszisztéma egyensúlyban tartása
A halgazdálkodásban az érzékeny ökoszisztémákat pontosan szabályozni kell a sikeres és fenntartható tenyésztés érdekében. Ha a rendszer egyensúlya megbomlik, az a tenyészállomány általános csökkenését és a tenyésztés leállását eredményezheti.
A víz sókoncentrációja, mint releváns mérési változó, az LDL400 segítségével a vezetőképességen keresztül bármikor megbízhatóan meghatározható.

Vertikális gazdálkodás - az ásványianyag-koncentráció ellenőrzése
A növénytermesztés optimalizálása érdekében nemcsak a vízigény meghatározása és betartása, hanem a víz ásványianyag-koncentrációjának ellenőrzése is szükséges.
Az LDL400 segítségével ez vízben is mérhető és ellenőrizhető pontosság tekintetében. Ezáltal biztosítható a növények optimális ellátása.
Rendszercsatlakozás
Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően
- Átlátható folyamatok
A vezetőképesség és a hőmérséklet folyamatos leolvasásával a folyamat mindig áttekinthető. Ráadásul a NaCl sókoncentrációja az ultratiszta vízben szintén aciklikusan lekérdezhető. - Kényelmes üzembe helyezés, akár távolról is
A vezetőképesség-érzékelő gyorsan és egyszerűen paraméterezhető az IO-Linken keresztül. A beállítások távolról vagy a folyamat futása közben is elvégezhetők az IO-Linken keresztül. Ráadásul nincs szükség további mérő-átalakítóra. - Folyamatértékek és események naplózása és szimulációja
A folyamatértékek megjelenítése és naplózása mellett az IO-Link segítségével különböző események is rögzíthetők és szimulálhatók. - Biztonsági mentés és visszaállítás
Eszközcsere? A Biztonsági mentés és visszaállítás funkciónak köszönhetően a paraméterkészletekről automatikusan biztonsági mentés készül és azok visszaállíthatók, ami megkönnyíti az eszköz cseréjét - csak az eszközt kell cserélni.