• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Az adatközpontok környezeti felügyelete

Az automatizálás elősegítése a teljesítmény optimalizálása érdekében

Az adatközpontok környezeti felügyelete magában foglalja az adatközpontban a kritikus környezeti feltételek folyamatos figyelését és vezérlését. Ez magában foglalja az olyan tényezők ellenőrzését, mint a hőmérséklet, a páratartalom, a légáramlás és a vízszivárgás - mind a hűtőrendszerben, mind a környezetében. A mesterséges intelligencia (AI) a számítógépes elemzések soha nem látott mértékű növekedéséhez és ezáltal az energiaigény növekedéséhez vezet.

A hatékony környezeti felügyelet fontos az adatközpontok számára az IT-infrastruktúra optimális teljesítményének, megbízhatóságának és hatékonyságának biztosítása érdekében.

Fedezze fel a gépi megoldásokat

Kezdje el még ma az olyan intelligens megoldásokkal, melyek a szerverhűtési rendszereket az IIoT segítségével optimalizálják.

Az adatközpont-hűtés automatizálásának előnyei

Rövidebb piacra kerülési idő

Az adatközpontok felügyeleti rendszerei hatékonyságának javítása

A fenntarthatósági célok elérése

A kulcsfontosságú technológiák elősegítik az automatizálást

Kezdje el még ma az olyan intelligens megoldásokkal, melyek a szerverhűtési rendszereket az IIoT segítségével optimalizálják.

IO-Link

rugalmas kommunikációs protokollt kínál az intelligens érzékelőkhöz való csatlakozáshoz. A tisztán digitális jel a hagyományos analóg technológiához képest pontosabb felbontást biztosít.

Töltésszint-érzékelők

nagy pontosságot és megbízhatóságot biztosítanak az optimális berendezés-kialakításhoz, és szigorúan teszteknek vannak alávetve a nedvesség behatolásának vagy más gyakori okok megelőzése érdekében, melyek az érzékelő meghibásodását eredményezik.

Hőmérséklet-érzékelők

lehetővé teszik a közeg valós idejű felügyeletét, és szigorúan teszteknek vannak alávetve a nedvesség behatolásának vagy más gyakori okok megelőzése érdekében, melyek az érzékelő meghibásodását eredményezik.

Átfolyásérzékelők

elengedhetetlenek a totalizátor-funkcióhoz, valamint az IO-Link kommunikáción keresztül az átfolyás és a közeghőmérséklet valós idejű felügyeletéhez.

Olajnedvesség-érzékelők

folyamatosan felügyelik az olaj minőségét a hűtőanyag relatív páratartalmának és hőmérsékletének mérésével. Tervezze meg a karbantartási intézkedéseket az olajban lévő víz korai szakaszban történő kimutatásával, mielőtt a berendezésekben kár vagy korrózió keletkezne.

Kijelzővezérlők

egyszerűsítik a gépvezérlést. Egy készülékben egyesítik a HMI-kijelzőt, a gépvezérlést és a távfelügyelethez szükséges adatkapcsolatokat.

Rezgésérzékelők

IO-Link technológiával ellátott plug-and-work opciót kínálnak a fáradás négy fő okának figyeléséhez és ezen adatok fölérendelt szoftverrendszerekbe történő továbbításához.

moneo szoftver

zökkenőmentesen megjeleníti a gépadatokat és riasztási értesítéseket ad egy intuitív szoftveres felhasználói felületen keresztül.