Töltésszint-érzékelők

A folyamatautomatizálásban a töltésszint-mérés és annak kiértékelése fontos szerepet játszik. Mi van, ha egy folyadéktartály túlcsordul vagy kiürül?
A töltésszint-alkalmazások megoldásához különböző technológiák érhetők el. Találja meg a céljainak leginkább megfelelő technológiát.
Technológia | Felhasználási területek | Érzékelő típusa | Max. mérési tartomány [cm] | analóg kimenet | Kapcsoló kimenet | Engedélyek | További információk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Impedancia-spektroszkópia közeggel érintkező |
A rezgővillás érzékelők alternatívája Lerakódások és hab elnyomása |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Határszint-érzékelés |
![]() |
Kapacitív közeggel érintkező |
Túltöltésvédelem és szivárgás-felügyelet |
LI | - | - | + | WHG* | |
![]() |
Kapacitív érintésmentes |
Érzékelés nem fémes tartályfalon keresztül |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | ||
![]() |
Kapacitív közeggel érintkező |
Alkalmazások hidraulika- és hűtő-kenőanyag tartályoknál |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Folyamatos töltésszint-mérés |
![]() |
Irányított mikrohullám közeggel érintkező |
Ipari és higiéniás alkalmazások |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | |
![]() |
Hidrosztatikus közeggel érintkező |
Ipari és higiéniás alkalmazások tartályoknál és szabad vízfelületeknél |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | |
![]() |
Ultrahang érintésmentes |
Nagy távolságok és nehéz felületek |
UGT, UIT | 800 | + | + | ||
![]() |
Optikai érintésmentes |
Nagy távolságok Szögfüggetlen mérés fókuszált fényponttal |
O1D | 980 | + | + | ||
![]() |
Optikai 3D érintésmentes |
Ömlesztett áru teljesség-érzékelés |
O3D | 800 | + | + | ||
* vízháztartásról szóló német törvény |