• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Számítógépes központ
  2. IIoT utazás

IIoT: Folyamatfejlesztések valós időben

Az ipari automatizálás lehetővé teszi a gépek autonóm üzemét. A programozott parancsok előre meghatározott paraméterek alapján vezérlik a gép műveleteit. A dolgok ipari internete (Industrial Internet of Things - IIoT) egy lépéssel tovább megy. Nemcsak a berendezések szintjén automatizálja a rendszereket, hanem az érzékelők, szelepek és egyéb készülékek korábban hozzáférhetetlen adatait is használhatóvá teszi. Ezek az adatok ezután felhasználható ismeretekké alakíthatók, és általuk valós időben javíthatók a folyamatok – akár távoli helyekről is. A gépspecifikus algoritmusokkal megvalósított edge-processzorral előre jelezheti, finomhangolhatja és javíthatja a folyamatokat az egyes gépek szintjén.

Az ifm hozzájárulása az IIoT-hez

Az ifm-nél úgy gondoljuk, hogy az intelligens gyártáshoz vezető utazásának egyszerűen megvalósíthatónak kell lennie, drága tanácsadók és hosszú tesztfázisok nélkül. Ezért a következők mellett köteleztük el magunkat:

Az IIoT-projekteknek egyértelmű és mérhető előnyöket kell nyújtaniuk a gyártás számára.

A technológiának „plug-and-work” jellegűnek kell lennie, és minimális erőfeszítéssel kell járnia ahhoz, hogy az ügyfelek számára gyorsan elérhetővé váljanak az előnyök.

A hardvernek és a szoftvernek könnyen bevezethetőnek kell lennie anélkül, hogy az integrációhoz speciális ismeretekre és tanácsadásra lenne szükség.

A megoldás architektúrájának „nyitottnak” kell lennie a legfontosabb hardver- és szoftverplatformokkal folytatott kommunikáció számára.

A low-code szoftvermegoldások a legalkalmasabbak az IIoT-projektek erőfeszítéseinek csökkentésére és a piacra kerülési idő lerövidítésére.

A proof-of-concept-ek javíthatják a projektmeghatározást, és olyan hozzáadott értéket teremthetnek, amely gyorsabb megtérülést eredményez.

IIoT-architektúra

Az ifm technológiája leegyszerűsítheti az IIoT felé vezető utat. Csökkentse a ráfordítást egy plug-and-work megoldással.

Az Ön IIoT-felkészültségi ellenőrzőlistája:

A digitális átalakulás nagyon egyszerű lehet, ha stratégiai megközelítéssel kezdi.

Stratégiai orientáció: Határozza meg az IIoT bevezetésének célját. Kezdje egy olyan alkalmazással vagy esettanulmánnyal, amely egy fontos átfogó vállalati célhoz igazodik.

  • Hogyan segíthet a berendezések gyorsabb üzemkészsége a piaci igények kielégítésében?
  • Az alacsonyabb energiaköltségek növelhetik a jövedelmezőségét?
  • Segíthet a maximális rendszerteljesítmény biztosítása a növekvő fogyasztói igények kielégítésében?
  • Segíthet a vízfogyasztás csökkentése az ügyfelek számára fontos fenntarthatósági célok elérésében?

A technológiai stack értékelése és felépítése:Rendelkezik a megfelelő technológiákkal az IIoT-kezdeményezés támogatásához, és ezek készen állnak arra, hogy szakemberek vagy tanácsadók nélkül kerüljenek méretezésre?

  • A digitális technológia kiválasztása: Határozza meg a megfelelő technológiákat, például a csatlakoztatott érzékelőket, kommunikációs protokollokat és automatizálási vállalatokat, amelyek képesek a koncepció működésének bizonyításához szükséges információkat biztosítani.
    • A technológiáknak proof-of-concept-et kell eredményezniük, és a sikeres megvalósítás érdekében könnyen méretezhetőnek kell lenniük.
    • A nyílt forráskódú technológiák segítségével elkerülheti, hogy adatait szabadalmaztatott rendszerekben kelljen tárolnia.
  • Adatintegráció: Győződjön meg róla, hogy adatforrásait úgy tervezték meg, hogy azok más nyílt forráskódú technológiákkal integrálhatók legyenek. A megfelelő agnosztikus technológiák kiválasztása lehetővé teszi, hogy a gépadatokat zökkenőmentesen továbbítsa számos szoftveropcióhoz.

Folyamatoptimalizálás: A befektetés megtérülésének megfelelő méréséhez össze kell hasonlítania jelenlegi folyamatait az adatgyűjtés automatizálásával és megjelenítésével. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan kommunikálja egy kezdeményezés sikerét.

  • Folyamatok leképezése: Dokumentálja és elemezze jelenlegi folyamatait a fejlesztési lehetőségek azonosítása érdekében.
  • Automatizálási lehetőségek: Azonosítsa a hatékonyság növelése érdekében automatizálható feladatokat.
  • Karcsú megvalósítás: Vezessen be karcsú folyamatokat a hulladék csökkentése és a termelés karcsúsítása érdekében.
  • Technológiák a minőségellenőrzéshez: Használja a fejlett minőségellenőrzési technológiákat a folyamatos felügyelet és fejlesztés érdekében.
  • Felügyelet és elemzések: Vezessen be valós idejű felügyeletet és elemzéseket a teljesítmény mérése és a folyamatos fejlesztés érdekében.

Az IIoT-kezdeményezések megvalósítása egy adatközpontban stratégiai megközelítést igényel. A megfelelő technológiák kiválasztása és a megfelelő technológiákba való beruházás már a kezdetektől fogva biztosíthatja a sikeres átmenetet. Ez az ellenőrzőlista kiindulási pontként szolgálhat annak felméréséhez, hogy rendelkezik-e az IIoT-kezdeményezés elindításához szükséges erőforrásokkal.