• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori protoka
  2. Proizvodi – inovacije
  3. Magnetsko-induktivni SMF
  4. Radni učinak senzora SMF

Radni učinak senzora SM Foodmag

Elektromagnetski mjerač protoka SM Foodmag pouzdan je senzor protoka koji se odlikuje preciznošću od ±0,5 % spremnom za upotrebu. Odgovarajući rasponi preciznosti mogu se pronaći u kalkulatoru:

Primjeri izračuna preciznosti i pouzdanosti

Većina mjerača protoka poduzeća ifm upotrebljava dvodijelni izračun preciznosti na temelju izmjerene brzine protoka (MW) i konačne vrijednosti mjernog raspona (MEW). Međutim, SM Foodmag upotrebljava pomak brzine umjesto konačne vrijednosti mjernog raspona. Preciznost senzora SMF420, na primjer, određena je kako je navedeno:

± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s u cijevi unutarnjeg promjera od 47 mm = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Za MW = 500 l/min, preciznost = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min

Izračun ponovljivosti nije dosljedan u cijelom rasponu mjerenja protoka uređaja, ali se može izračunati za svaku izmjerenu vrijednost. Na primjer, ponovljivost rada senzora SMF420 pri 500 l/min (MW) određena je kako je navedeno:

± (0,1 % MW)
Ponovljivost = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min