- Pregled
- ecomatController
ecomatController: Moćni mobilni upravljački uređaji – sa sigurnosnim značajkama i bez njih
Upravljanje brojnim ulazima i izlazima sa stabilnim i pouzdanim vrhunskim performansama čak i u najnepovoljnijim uvjetima? Nema problema za upravljačke uređaje ecomatController poduzeća ifm.
Vrućina, hladnoća, prljavština ili stalne vibracije – pokretni strojevi često su izloženi ekstremnim okolišnim uvjetima. Zahtjevni uvjeti predstavljaju izazov za sve dijelove koji se upotrebljavaju, ali ne i za ecomatController. Kompaktno i robusno metalno kućište optimalno štiti upravljački uređaj od vanjskih utjecaja.
Upravljački uređaj savršeno je zaštićen izvana, a njegove unutarnje značajke jednako su dojmljive. Snažni 32-bitni mikroupravljački uređaji osiguravaju vrlo kratko vrijeme trajanja ciklusa te nijedan aplikacijski program nije previše složen za veliku programsku memoriju. Upravljački uređaji ecomatController pouzdano i bez problema izvršavaju čak i složene algoritme.
Sigurnost potvrđena certifikatom TÜV – brzo i jednostavno
Funkcionalna sigurnost svih sigurnosnih inačica upravljačkih uređaja ecomatController potvrđena je do razine SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) i AgPL d (ISO 25119). Dva neovisna upravljačka uređaja (jedan za standardne, a drugi za sigurnosne primjene) u jednom uređaju omogućuju jednostavnu i učinkovitu provedbu čak i složenih sigurnosnih načela. Zahvaljujući sigurnosnim bibliotekama i funkcijskim blokovima s certifikatom TÜV dodatno je smanjena potrebna razina programiranja i dokumentacije za sigurnosne funkcije.
Snaga
Zahvaljujući integriranom 32-bitnom upravljačkom uređaju, velikoj radnoj memoriji i CAN vezi, ecomatController je svestran i snažan uređaj.
Robusnost
Otporan na vibracije, vlagu i ekstremne temperature okoline te idealan za upotrebu u pokretnim strojevima zahvaljujući stupnju zaštite IP 65 / IP 67.
Pouzdanost
Inačice za upotrebu u područjima primjene u vezi sa sigurnošću
Jednostavnost
Upravljački uređaji ecomatController mogu se jednostavno i praktično programirati s pomoću sustava CODESYS 3.5 u skladu s normom IEC 61131-3. To štedi vrijeme, a dostupne funkcijske biblioteke zajamčeno povećavaju učinkovitost.
Fleksibilnost
Konfigurabilni ulazni i izlazni priključci: digitalni, analogni, PWM
Upravljački uređaj ecomatController srce je pokretnog stroja. Kontinuirano omogućuje vrhunske performanse, bilo da je postavljen izravno na vanjsku stranu stroja ili skriven u upravljačkom ormariću. S do 124 konfigurabilna ulaza i izlaza, idealan je i za složene primjene.
Upravljački uređaji ecomatController uz digitalne ulaze i izlaze imaju i analogne priključke. Što ako vam treba velika brzina? To nije problem za robusne mobilne upravljačke uređaje – ulazi mogu poslužiti i za brze signale do 30 kHz. Svi ulazi i izlazi pouzdano su zaštićeni od grešaka i preopterećenja kako ništa ne bi pošlo po zlu čak ni u izazovnim situacijama.
Svi upravljački uređaji ecomatController imaju više sučelja za CAN. Podaci se putem tih sučelja mogu prenositi decentraliziranim ulazno/izlaznim modulima (npr. ioControl) ili robusnom korisničkom sučelju (npr. ecomatDisplay) s pomoću protokola CANopen. Budući da imaju više sučelja za CAN, upravljački uređaji ecomatController mogu se upotrebljavati i kao pristupnici, pa se upravljački i dijagnostički podaci s motora mogu izravno obrađivati putem protokola SAE-J1939 i sl. Dva sučelja za Ethernet omogućuju brz servis i održavanje, a istovremeno i upotrebu odabranih protokola kao što su TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP i prilagođeni dijelovi uobičajenih industrijskih protokola u području sigurnosti.