- Pregled
- ecomatController
- Upravljački uređaj ecomatBasic
Nova generacija robusnih kompaktnih upravljačkih uređaja
Najnoviji su dodatci obitelji ecomat dva snažna mini upravljačka uređaja CR403S i CR413S. Uz kompaktno kućište IP20 i 24 ili 32 ulaza i izlaza, idealni su za mobilne strojeve s ograničenom razinom složenosti. Mali, ali učinkoviti – čak i ako je broj ulaza i izlaza ograničen, upravljački uređaji ecomatBasic mogu lako držati korak s velikim upravljačkim uređajima ecomat u pogledu izvedbe i RAM-a.
Ledena hladnoća i nepodnošljiva vrućina nisu problem za upravljačke uređaje ecomatBasic. Bez problema podnose temperature od –40 do +85 stupnjeva Celzija. Kao i svi robusni upravljački uređaji poduzeća ifm, upravljački uređaji ecomatBasic idealno su opremljeni za uporabu u teškim uvjetima. Kompaktni upravljački uređaji IP20 također imaju odobrenje tipa E1, tako da ništa ne sprječava njihovu uporabu u cestovnom prometu.
Sigurnosni upravljački uređaj
Dva neovisna PLC-a – standardni PLC za nesigurne funkcije i sigurnosni PLC za sigurnosne funkcije do SIL 2 / PL d (u kombinaciji s CP100S)
Brza integracija
CODESYS 3.5 s iznimno moćnim i praktičnim (sigurnosnim) knjižnicama
Višenamjenski
Konfigurabilni I/O-ovi za precizno kreiranje upravljačkog uređaja koji je potreban Vašem stroju
Komunikativno
Sučelja za Ethernet i CAN s mnogo protokola
Robusni sveobuhvatni uređaj u srcu mobilnog stroja
Sa svojim velikim RAM-om i 24 ili 32 ulaza i izlaza, ecomatBasic čini središnji dio sustava. Svi ulazi i izlazi mogu se slobodno konfigurirati, što nudi maksimalnu fleksibilnost. Dva sučelja za CAN omogućuju brzu komunikaciju s ostalim komponentama sustava. CR413S također je opremljen sučeljem za Ethernet koje se sastoji od prikladnog konektora M12. Može se upotrijebiti za, na primjer, preuzimanje, održavanje ili prijenos podataka.
Programiranje može biti jednostavno i praktično, a istodobno nudi potpunu fleksibilnost. Dva upravljačka uređaja ecomatBasic mogu se brzo i jednostavno programirati pomoću programa CODESYS 3.5 i također su pripremljeni za novi servisni alat ecolog. Osim toga, moćne i praktične sigurnosne knjižnice i funkcijski blokovi dostupni su korisniku, ako je to potrebno, što značajno smanjuje napor programiranja i dokumentiranja.
Preuzimanjem softverskog paketa koji je certificirao TÜV (dostupno od 2025.) koji obuhvaća veliki broj sigurnosnih knjižnica, upravljački uređaji ecomatBasic mogu se upotrijebiti kao potpuno razvijeni, certificirani sigurnosni upravljački uređaji. Dok ecomatBasic CR403S ima 12 sigurnih ulaza, njegov stariji brat CR413S ima 16 sigurnih ulaza i 4 sigurna izlaza. Teško za povjerovati, ali s ovim softverskim paketom, ova dva upravljačka uređaja ispunjavaju sve zahtjeve za SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Osim toga, podržavaju sigurnost CANopen, sigurnost J1939 i sigurnost CIP.
Funkcionalnost se susreće s fleksibilnošću
- CODESYS 3.5
• snažne i jednostavne knjižnice
• gotovi predlošci projekata za uštedu vremena - Spremni za sigurnost
• s programskim paketom (CP100S), upravljački uređaj postaje potpuno razvijeni sigurnosni upravljački uređaj
• dostupne su sveobuhvatne i certificirane knjižnice - Upravljački uređaj koji uvijek pristaje
S 32 višenamjenska i konfigurabilna ulaza i izlaza, upravljački uređaj uvijek odgovara Vašoj primjeni - Komunikativno
• CAN, CANopen, J1939,
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, mrežne varijable putem Etherneta
• sigurnost CANopen, sigurnost J1939, sigurnost CIP