- Pregled
- ecomatRelay
ecomatRelay – više od U/I nastavka
Releji ecomatRelay savršeni su nastavci za posebne primjene ili fleksibilne U/I priključke. Neovisno o modelu ili primjeni, svi releji ecomatRelay imaju certifikat E1, otporni su na vibracije i imaju stupanj zaštite IP 67 – ukratko, potpuno su namijenjeni upotrebi u pokretnim strojevima.
Zahvaljujući implementaciji protokola CANopen, svi proizvodi iz linije ecomatRelay mogu se iznimno učinkovito integrirati u sustav upravljanja. Integracija se može dovršiti u nekoliko jednostavnih koraka mapiranjem varijabli. Decentralizirana arhitektura ima jasne prednosti, a pri programiranju se ne stječe dojam odvojenih uređaja.
Uz releje ecomatRelay u sustav je moguće dodati i uobičajene ulazne i izlazne priključke. Međutim, moguće je mapirati i posebne primjene. Primjerice, ecomatRelay / 1H10A (CR3025) ima H-most s PWM upravljanjem. To znači da je motorima na istosmjernu struju moguće upravljati s pomoću samo dviju varijabli. Jedna varijabla određuje ciljnu vrijednost, a druga smjer okretanja. No to nije sve – izlazni priključci iz H-mosta mogu isporučivati snagu do 10 A.
Jednostavna integracija
Zahvaljujući integraciji protokola CANopen, decentralizirani releji ecomatRelay mogu se integrirati u sustav upravljanja u samo nekoliko koraka.
Decentralizirani U/I nastavak
Jednostavan nastavak za ulazne i izlazne priključke. Releji ecomatRelay savršen su dodatak bilo u standardnoj izvedbi, u prilagođenim inačicama ili za naknadnu ugradnju.
Posebne primjene
Releji ecomatRelay s lakoćom savladavaju čak i složene ili posebne zadatke. Bilo da je riječ o digitalnim ili analognim ulazima, izlazima s PWM upravljačkim uređajem, H-mostovima ili izlazima jake struje – releji ecomatRelay mogu sve!
Robusnost
Zahvaljujući robusnom dizajnu, visokom stupnju zaštite (IP 67) i podršci za ugrađene izvore napajanja od 12 V i 24 V, releji ecomatRelay savršeni su za upotrebu u pokretnim strojevima.