• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Pregled
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: robustan HMI za upotrebu u pokretnim strojevima

Robusno korisničko sučelje (HMI) CR1102 s 10-inčnim zaslonom i CR1204 s 12-inčnim zaslonom društva ifm

Zasloni visoke razlučivosti, praktično programiranje i maksimalna povezivost: to je linija zaslona ecomatDisplay. Robusna korisnička sučelja (HMI) optimizirana su za upotrebu u kabinama i na vanjskim površinama pokretnih strojeva te su idealna za primjenu u zahtjevnim okruženjima. Robusna korisnička sučelja omogućuju najbolju čitljivost čak i u izrazito svijetlim i tamnim okruženjima te su optimalno zaštićena od vlage zahvaljujući visokom stupnju zaštite (IP65 / IP67) i optičkom lijepljenju. Integrirani visokoučinkoviti programabilni logički upravljač (PLC) može se programirati po volji s pomoću sustava CODESYS 3.5 ili Qt, omogućujući korisniku maksimalnu fleksibilnost te pouzdano izvršavanje zadataka vizualizacije i upravljanja.

Širok raspon sučelja, kao što su CAN, analogni video, USB 2.0 i Ethernet, omogućuje maksimalnu povezivost. Integrirani sat koji pokazuje stvarno vrijeme omogućuje vremensko označavanje zapisnika radi bolje sljedivosti.

Hladnoća, vrućina, prašina, vibracije, voda i led ne predstavljaju prepreku zaslonima ecomatDisplay. Ova se robusna korisnička sučelja mogu pohvaliti i izvrsnim vanjskim značajkama. Kućište od lijevanog metala i aluminija i kaljeno prednje staklo mogu izdržati i ekstremne vanjske uvjete. Robusna korisnička sučelja mogu se kombinirati s uhodanim ugradbenim sustavom RAM ili upotrebljavati kao ugrađeni uređaji. Bilo da se upotrebljava u okomitoj ili vodoravnoj orijentaciji, zaslon ecomatDisplay impresivan je u svakom položaju.

Podaci o zaslonu ecomatDisplay

Prednosti zaslona ecomatDisplay

Visoka razlučivost
Zaslon visoke razlučivosti na robusnom korisničkom sučelju nudi do 16,7 milijuna boja i optimalnu čitljivost čak i u svijetlim ili tamnim okruženjima zahvaljujući integriranom svjetlosnom senzoru (do 1100 cd/m² ili prigušivanje do 1 %).

Potpuna kontrola funkcija
Snažan višejezgreni procesor omogućuje kvalitetan prikaz grafika visoke razlučivosti uz pouzdanu obradu funkcija uređaja i aplikacijskog programa.

Prilagodljivost
Zaslon od 4,3", 5", 7", 10", 12" ili 12,3" – s tipkama, zaslonom osjetljivim na dodir ili samo zaslonom – okomit ili vodoravan format – ugradbena ili površinska montaža – robusna korisnička sučelja iz linije ecomatDisplay nude pravi uređaj za svaku primjenu.

Komunikativnost
Bilo da je riječ o protokolu CAN, Ethernet ili USB, zasloni ecomatDisplay komuniciraju bez problema i jamče fleksibilnost mreže zahvaljujući širokom rasponu integriranih protokola.

Fleksibilnost i modularnost
Bez obzira na to trebate li inačicu sa zaslonom osjetljivim na dodir ili tipkama, na sva robusna korisnička sučelja može se učitati isti firmver i aplikacija. To znači da se uređaji mogu fleksibilno odabrati i upotrebljavati po potrebi bez dodatnog softvera ili programiranja.

Pregled sustava

Primjer pregleda sustava s 10-inčnim zaslonom ecomatDisplay CR1102, pristupnikom za mobilni IoT CR3171, upravljačkim uređajem ecomatController CR721S, modulom ioControl CR2042, koderom i sustavom RFID proizvođača ifm

Zaslon ecomatDisplay predstavlja srce pokretnog stroja te ima pravi talent za komunikaciju. Dostupne su inačice sa zaslonom osjetljivim na dodir i/ili RGB tipkovnicom za praktičnu upotrebu. Ako se zaslon ecomatDisplay upotrebljava samo za prikaz informacija, dostupni su i modeli bez funkcija unosa.

Brojni senzori sustava, poput svjetlosnog senzora, omogućuju jednostavno praćenje i upravljanje funkcijama. Na primjer, moguće je automatsko podešavanje svjetline ili brzo i lako očitavanje napona u stroju.

Zaslon ecomatDisplay omogućuje istinski svestranu komunikaciju. Podrška za širok raspon komunikacijskih protokola, kao što su Modbus poslužitelj/klijent, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokoli TCP/UDP, mrežne varijable putem Etherneta ili USB-a, OPC UA, Profibus i EtherCAT osigurava nesmetanu komunikaciju s drugim sučeljima.

Korisnik ima pristup i PDF pregledniku te sustavu za reprodukciju zvuka i videozapisa. Sustav za reprodukciju videozapisa i PDF preglednik imaju posebno važnu ulogu u području podrške, dijagnostike i održavanja, a reprodukcija zvuka može se upotrebljavati za glasovna upozorenja, čime korisnik prima izravnu podršku tijekom rada stroja. Osim toga, generator QR kodova može poslužiti za pružanje kvalitetnih informacija za podršku.

Mnogi pokretni strojevi rade u blizini ljudi, životinja i drugih strojeva. Funkcije kamere ključne su za maksimalnu sigurnost tijekom rada. Zaslon ecomatDisplay ispunjava te posebne zahtjeve zahvaljujući dinamičkoj integraciji kamera za otkrivanje osoba i nadzor radnog područja. Dinamička integracija dostupna je za analogne i digitalne kamere te uključuje, između ostalog, funkciju preklapanja. To znači da se upozorenja mogu prikazivati izravno preko snimke kamere kako bi rukovatelj na vrijeme primao upozorenja. Sve te značajke i funkcionalnosti čine zaslone ecomatDisplay svestranim uređajima koji su idealni za upotrebu u pokretnim strojevima.

Primjeri primjene

Videoprikaz proizvoda

Česta pitanja o mobilnom korisničkom sučelju

Proizvodi