• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Pregled
  2. Senzori za pokretne strojeve
  3. Senzori položaja

Senzori položaja za pokretne strojeve

Ključni zahtjev za upotrebu u pokretnim strojevima pouzdano je otkrivanje položaja i dijelova stroja. Za razliku od uređaja za industrijsku automatizaciju, zahtjevi za senzore za primjenu u pokretnim strojevima mnogo su veći. Budući da su ugrađeni na izloženim mjestima, moraju izdržati zahtjevne uvjete okoline kao što su vremenski utjecaji i nečistoća. Osim toga, ovi senzori moraju biti otporni na vibracije i elektromagnetske smetnje u skladu s automobilskim standardima.

Prednosti proizvoda

Ekstremna otpornost

Lako podnose prašinu, vlagu, ekstremne temperature, udarce i vibracije.

Postojanost pri visokim i niskim temperaturama: –40…85 °C

To znači da savršeno rade kako u ledenim uvjetima tako i u blizini vrućih motora.

Neosjetljivi na onečišćenje i uvjete okoline

Zahvaljujući beskontaktnom mjernom načelu, ovi senzori rade besprijekorno i u prašini, kiši ili magli.

Odobrenje vrste E1

Mnogi senzori ispunjavaju stroge zahtjeve certifikacije E1. Time se osigurava njihova prikladnost za primjenu u vozilima i pokretnim strojevima na koje se primjenjuju najviši standardi sigurnosti i kvalitete.

Općeniti pregled sustava

Primjeri primjene

Proizvodi

Osim posebno razvijenih senzora za pokretne strojeve, naš portfelj obuhvaća i široku paletu drugih senzora položaja koji se upotrebljavaju u tom području, kao što su:

Ultrazvučni senzori ➜ Fotoelektrični senzori ➜ Senzori za hidrauličke cilindre ➜ Kapacitivni senzori ➜