- Enkoderi
- Sigurnosni enkoder
Enkoderi za pouzdano pozicioniranje i sigurnost
Bilo to u komunalnim vozilima, intralogistici AGV-ova ili u AMR-ovima za teške uvjete rada u rudnicima ili lukama: Gdje god se vozila ili nadogradnje automatski pomiču ili upravljaju, sigurnost okruženja i samog vozila mora biti zajamčena u svakom trenutku. Zbog toga je važan sigurnosni enkoder s certifikatom TÜV:
- Otkriva rotaciju i brzinu okretaja, osiguravajući preciznu kontrolu i praćenje pokretnih elemenata.
- Izvodi kutove upravljanja, okretanja ili naginjanja, kao i trenutačne položaje visine, osiguravajući učinkovito upravljanje vozilom.
- Funkcijom „zadana postavka u hodu” osigurava se kontinuirana sinkronizacija položaja za fleksibilnu prilagodbu tijekom rada i maksimalnu sigurnost.
Detaljno o sigurnosnom enkoderu
Prednosti sigurnosnog enkodera
Funkcionalna sigurnost
Sigurnosni enkoder posebno je osmišljen za sigurnosno kritične primjene i pruža pouzdane i točne povratne informacije ključne za sigurno upravljanje i nadzor mobilnih primjena. Certifikatima SIL i TÜV potvrđuje se usklađenost s najvišim sigurnosnim standardima.
Istovremene informacije o položaju i brzini
Sigurnosni enkoder prenosi precizne vrijednosti položaja i brzine. Ključni su za preciznu navigaciju i točno pozicioniranje u mobilnim primjenama i autonomnim vozilima.
Robusnost i pouzdanost
Zahvaljujući svom robusnom dizajnu, sigurnosni enkoder može izdržati nepovoljne okolišne uvjete u mobilnim primjenama kao što su jake vibracije, temperaturne promjene, vlaga i prašina u skladu s normom IP69K.
Jednostavna integracija
Uređaj ima standardizirano sučelje CANopen i profile uređaja koji se mogu konfigurirati, čime se osigurava besprijekorna integracija s postojećim sustavima i jednostavno postavljanje unutar vaše aplikacije.
Redundancija za povećanu sigurnost
Sigurnosni enkoder ispunjava redundantne različite sigurnosne zahtjeve dizajna. Unakrsnom usporedbom između mikroupravljača osigurava se kontinuirano praćenje vrijednosti položaja, čime se osigurava najveća sigurnost.
Ekonomičnost
Integracijom ovog sigurnosnog enkodera možete značajno smanjiti:
- složenost planiranja izgradnje
- napor pri ugradnji
- napor pri programiranju
- napor za inženjerstvo
- ožičenje i dokumentaciju
Uz to, uporaba inovativne tehnologije enkodera bez baterije omogućuje dugotrajan rad gotovo bez održavanja.
Učinkovita obrada podataka načinom rada poduzeća ifm
„Način rada poduzeća ifm” opcionalna je funkcija koja se razlikuje od norme CiA. U tom načinu rada enkoder daje unaprijed definirane vrijednosti položaja i brzine. Nisu potrebni međukoraci izračuna kroz potprograme. Osim toga, „aktivno sigurno stanje” u načinu rada poduzeća ifm prikazuje bit „sigurnog stanja” i može se poništiti potvrdom. Dodatno su podržana pomagala za aplikacije kao što je funkcija „zadana postavka u hodu”.
Potpora iz jednog izvora
Iskoristite besprijekornu integraciju i stručnu podršku. Interakcijom sigurnosnog enkodera sa sigurnosnim upravljačem poduzeća ifm nudi vam se pouzdano, učinkovito i besprijekorno rješenje za vaše zahtjeve.
Zadana postavka u hodu
„Zadana postavka u hodu” korisna je funkcija sigurnosnog enkodera kojom se omogućuje jednostavna i brza sinkronizacija položaja bez potrebe za prekidom tekuće operacije. Ta se sinkronizacija može dogoditi automatski, npr. na temelju informacija s oznaka RFID ugrađenih u pod. Kao rezultat toga, položaj se može dinamički namjestiti u AGV-u, a netočnosti, npr. zbog klizanja, mogu se eliminirati.
Primjene sigurnosnih enkodera
Slučajevi upotrebe
Pouzdano praćenje kretanja autonomnih vozila
Sigurnosni enkoder igra ključnu ulogu u autonomnim vozilima kao što su AGV ili AMR. Za kupca je precizno praćenje položaja i brzine takvih vozila od ključne važnosti za sigurnost i učinkovitost aktivnosti. Sigurnosni enkoder pouzdano prenosi te vrijednosti te time osigurava precizno i učinkovito upravljanje vozilom.
Rješenje za sigurne platforme za dizanje i viličare
Sigurnosni enkoder igra ključnu ulogu u autonomnim vozilima kao što su AGV ili AMR. Za kupca je precizno praćenje položaja i brzine takvih vozila od ključne važnosti za sigurnost i učinkovitost aktivnosti. Sigurnosnim enkoderom pouzdano se prenose te vrijednosti za precizno i učinkovito upravljanje vozilom. Kako bi se osigurala sigurnost na povišenim platformama i viličarima, moraju se nadzirati njihovi kutovi nagiba i povećane teleskopske duljine. Ako se kut i duljina ne podudaraju, vjerojatno će doći do prevrtanja. Kako bi se smanjio taj rizik, kupac upotrebljava sigurnosni enkoder na teleskopskim zglobovima za upravljanje kuta osi. Unutarnjim vučnim žicama nadzire se produljena duljina teleskopskog kraka. Time se osigurava maksimalna sigurnost i pouzdanost opreme za podizanje.
Precizno pozicioniranje u šumarskoj industriji
Vodeći proizvođač strojeva za šumarstvo upotrebljava sigurnosni enkoder na rubu zupčanika rotirajućeg kraka dizalice za precizno otkrivanje položaja kraka. Time se osigurava ne samo siguran, već i iznimno učinkovit rad.
Poboljšana sigurnost stroja uz naš sigurnosni enkoder
Mnogi proizvođači građevinskih strojeva koji upotrebljavaju sigurnosne upravljače poduzeća ifm sada dodaju sigurnosni enkoder, na primjer kako bi precizno otkrili položaj rotirajuće nadkonstrukcije rovokopača. Neki od tih strojeva uvijek moraju ostati unutar određenog radnog raspona, npr. kako biste izbjegli opasna područja. Ugradnja sigurnosnog enkodera izravno na zakretni mehanizam nadkonstrukcije omogućuje precizno otkrivanje položaja i znatno poboljšava sigurnost i učinkovitost pokretnih strojeva.
Pregled sustava sa sigurnosnim enkoderom