- Senzori tlaka po primjeni
- Senzor tlaka PQ
Senzor tlaka za pneumatsku primjenu
PQ Cube idealan je izbor za pneumatske primjene bilo koje vrste. Bilo da se radi o primjenama vakuuma i hvatanja ili jedinicama za održavanje – PQ Cube impresionira svojim dugotrajnim izvedbama.
Nisu samo unutarnje vrijednosti uvjerljive. Na zaslonu od 1” jasno se prikazuju procesne vrijednosti u različitim prikazima, dok se sklopne točke signaliziraju putem lampica LED. Postavljanje je također brzo i jednostavno uz pomoć čarobnjaka za instalaciju.
Opširnije o senzoru PQ Cube
Prednosti senzora PQ Cube
Za univerzalnu uporabu
PQ Cube, sa svojom tržišno dokazanom mjernom ćelijom, prikladan je za širok raspon pneumatskih primjena koje obuhvaćaju jedinice za održavanje, hvataljke i nadzor tlaka u cilindru.
Zaslon TFT od 1” s punom grafikom i lampice LED sklopnih točaka
Procesne vrijednosti, sklopne točke i druge informacije dostupne putem IO-Linka mogu se pročitati na jednom mjestu na zaslonu. Različiti rasporedi zaslona s jasnom promjenom crvene-zelene boje mogu se fleksibilno odabrati za vizualizaciju.
Čarobnjak za instalaciju
Senzor tlaka PQ može se brzo i jednostavno postaviti pomoću čarobnjaka za instalaciju. Čarobnjak vas vodi kroz postupak postavljanja na ukupno devet jezika i traži sve relevantne atribute za vašu primjenu. Naknadne i daljnje promjene mogu se fleksibilno napraviti putem IO-Linka ili na samom uređaju trima gumbima.
Virtualni PQ kao probna verzija za klikanje
Sami pogledajte zaslon i čarobnjaka za instalaciju u našoj probnoj verziji za klikanje. Probna verzija za klikanje može se razlikovati od originalne verzije i ne odražava sve funkcije!
| Otvorite izbornik ili čarobnjaka za instalaciju / potvrdite unos | |
| Kretanje izbornicima | |
| Natrag |
Područja primjene
Obrada stlačenog zraka
Obrada stlačenog zraka bitan je čimbenik za funkcionalnost i vijek trajanja pneumatskih sustava. Zahvaljujući sofisticiranom konceptu montaže, senzor tlaka može se ugraditi u vašu jedinicu za održavanje bez potrebe za adapterima, što ga čini idealnom komponentom za obradu stlačenog zraka.
Putem zaslona od 1” s punom grafikom možete u svakom trenutku vidjeti jesu li procesne vrijednosti unutar ciljnog raspona.
Praćenje i mjerenje tlaka sustava
Za neometan rad vašeg postrojenja PQ Cube pouzdano nadzire tlak sustava u rasponu mjerenja od -1 do 16 bara.
Senzor radi i postavlja se brzo i jednostavno uz pomoć tri gumba i intuitivne navigacije izbornikom. Postavljanje je podržano čarobnjakom za instalaciju koji je dostupan na devet različitih jezika.
Primjene za vakuum i hvatanje
U primjenama vakuuma i hvatanja koje karakteriziraju brze promjene smjera, PQ Cube uvijek ostaje funkcionalan zahvaljujući svojoj robusnosti. Štoviše, promjena crvene / zelene boje zaslona omogućuje jasnu vizualizaciju procesne vrijednosti. Na taj način rukovatelj postrojenja može odmah vidjeti je li objekt pravilno podignut ili ne.
Prilikom ugradnje senzora možete birati između montaže na zid, vodilicu DIN ili ploču.
Mogućnost fleksibilne ugradnje
Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku
- Transparentni postupci
Uz trenutačni tlak, uređaj i temperatura medija također se aciklički šalju putem IO-Linka. Time se olakšava praćenje postupka u svakom trenutku. - Bilježenje i simulacija procesnih vrijednosti i događaja
Uz prikaz i bilježenje procesnih vrijednosti, razni događaji također se mogu zapisivati i simulirati putem IO-Linka. To uključuje radne sate od pokretanja, broj događaja predtlaka i cikluse prebacivanja na oba izlaza. - Prijenos podataka bez gubitaka s pomoću tehnologije povezivanja bez zaštite
IO-Linkom omogućava se prijenos podataka bez gubitaka jer su gubitci pri pretvorbi isključeni digitalnom komunikacijom, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka. - Fleksibilna konfiguracija daljinski ili izravno na HMI-ju
Senzor tlaka može se brzo i jednostavno konfigurirati putem IO-Linka – ili daljinski ili tijekom postupka.