• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori tlaka po primjeni
  2. Ćelije za mjerenje tlaka

Pregled tehnologija stanica za mjerenje tlaka poduzeća ifm

Doznajte koje se tehnologije upotrebljavaju u kojem senzoru i koje prednosti i nedostatke nude.

  Keramički
kondenzator
Membranska brtva Tenzometri
od nehrđajućeg čelika
Piezootporno
Raspon tlaka 100 mbar…600 bara 1…400 bara 6…600 bara 1…10 bara
Vakuumska otpornost –1 bara –1 bara –1 bara –1 bara
Zaštita od preopterećenja
Robusnost
Dugoročna stabilnost
Preciznost
Veličina kućišta
Otporno na
pomak zbog zakretnog momenta
Temperatura
Agresivni mediji
Cijena €€€ €€€ €€

nije dostupno
uvjetno prikladno

Keramički kapacitivni mjerni članak.

Dizajn i funkcija keramičke kapacitivne mjerne ćelije

Kada se primijeni tlak, mijenja se udaljenost između membrane i osnovnog kućišta, što mijenja kapacitet između elektroda. Ta promjena kapaciteta analizira se i zatim pretvara u standardni industrijski izlazni signal.

Što mjernu ćeliju čini posebnom

  • Ekstremna robusnost, otpornost na visoki tlak i visoki tlak pucanja
  • Rad bez zanošenja – preko 100 milijuna ciklusa tlačenja
  • velika dugotrajna stabilnost i ponovljivost
  • Suha mjerna ćelija bez tekućine membranske brtve za visoku pouzdanost postupka

Prednosti

  • Otporno na dinamične udare tlaka i kavitaciju
  • Otporno na agresivne i abrazivne medije
  • Minimalni utjecaj temperature na keramički mjerni članak
  • Keramika ne stari i ne dolazi do njezina zamora

Nedostatci

  • Složeno postavljanje mjernog članka u senzor, zbog toga je potrebno veliko kućište i nastaju veći troškovi
  • Potrebno brtvljenje mjerne ćelije na procesni priključak
  • Primjena plina iznad 25 bara moguća je samo u ograničenoj mjeri


Proizvodi s keramičko-kapacitivnom mjernom ćelijom

Varijanta Higijena Industrijski
S prikazom PI PE, PNxx9X Na senzore tlaka
Bez prikaza PM PA, PX, PP, PL15
S analognim prikazom PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Membranska brtva

Dizajn i funkcija mjerne ćelije membranske brtve

U tehnologiji membranske brtve, procesni tlak ne primjenjuje se izravno na senzor, već se prenosi preko membrane s tekućinom za punjenje iza nje. Sama membrana odvaja medij u postupku od senzorskog sustava. Fleksibilna je i deformira se kada se na nju vrši pritisak. Iza membrane nalazi se posebna tekućina za punjenje (obično ulje) koja prenosi tlak iz membrane na stvarni senzor tlaka.

Što mjernu ćeliju čini posebnom

  • Visoka otpornost na temperaturu

Prednosti

  • Mogućnost kompaktnog dizajna prednjeg ispiranja
  • Niska osjetljivost na promjene temperature

Nedostatci

  • Osjetljiva membrana
  • Vršni tlakovi mogu uzrokovati nepopravljivu štetu
  • Ako je membrana oštećena, tekućina membranske brtve može iscuriti, čime se zagađuje medij.
  • Metalne membrane mogu korodirati


Proizvodi s mjernom ćelijom membranske brtve

Varijanta Higijena Industrijski
S prikazom PI22xx, PI23xx Na senzore tlaka
Bez prikaza PL54

Mjerna ćelija od nehrđajućeg čelika s tenzometrima

Dizajn i funkcija mjerne ćelije od nehrđajućeg čelika s tenzometrima

U ovim mjernim člancima, tenzometri u obliku otpornika pričvršćeni su na stražnju stranu membrane od nehrđajućeg čelika i povezani su kako bi oblikovali most Wheatstone. Ako se vrši pritisak na mjernu ćeliju, membrana se deformira. To uzrokuje proporcionalnu promjenu izlaznog signala mostnog kruga, što elektronika otkriva i pretvara u industrijski standardni izlazni signal.

Što mjernu ćeliju čini posebnom

  • velika dugotrajna stabilnost
  • Potpuno zavarena mjerna ćelija bez brtve
  • Mali dizajn, niska cijena
  • Pogodno za plinove do 600 bara

Prednosti

  • Vrijeme odziva brzog koraka
  • Visoki tlak pucanja
  • Idealno za pojedinačne i skupne narudžbe

Nedostatci

  • Prigušni element ili graničnik preporučuje se u primjenama s dinamičnim tlakovima i kavitacijom.


Proizvodi s mjernom ćelijom od nehrđajućeg čelika

Varijanta Vrsta
S prikazom PNxx7x > 100 bara Na senzore tlaka
Bez prikaza PT, PU, PV
S prstenima za namještanje PK

Piezootporni mjerni članci

Dizajn i funkcija piezootporne mjerne ćelije

Piezootporni učinak opisuje promjenu električnog otpora materijala uzrokovanu tlakom ili vučom. Ta promjena otpora otkriva se mostnim krugom (R1 – R4) i pretvara se u industrijski standardni izlazni signal.

Što mjernu ćeliju čini posebnom

  • Mjerna ćelija otporna na vakuum i zagađivače zahvaljujući premazu
  • prikladni za pneumatske senzore

Prednosti

  • Mali senzorski element

Nedostatci

  • Pogodno samo za pneumatiku i inertne plinove


Proizvodi s piezootpornom mjernom ćelijom

Varijanta Vrsta
S prikazom PQS, PQC Na senzore tlaka
Uronjivi tlačni predajnik PS