- Senzori tlaka po primjeni
- Plinovi i stlačeni zrak
Senzori tlaka za plinove i stlačeni zrak
| Skupina senzora | Raspon tlaka | Signal | Vizualizacija | Točke koje treba uzeti u obzir |
|---|---|---|---|---|
PQ |
1…10bara | • odašiljač • sklopka • IO-Link |
• brojčani prikaz • statusni LED |
• kompaktni dizajn savršen za vakuum / stlačeni zrak • dvobojni prikaz • 4…20mA fiksno analogno |
PN |
-1…25bara | • odašiljač • sklopka • IO-Link |
• brojčani prikaz • statusni LED |
• dvobojni prikaz • 4…20mA / 0…10V DC skalabilno analogno |
PG24 |
-1…25bara | • odašiljač • sklopka |
• brojčani prikaz • statusni LED |
• analogni/digitalni prikaz • 4…20mA / 20…4mA skalabilno analogno |
PA |
-1…25bara | Odašiljač | – | • 4…20 mA / 0…10V DC fiksno analogno |
PT/PU |
-1…25bara | Odašiljač | – | • vrijeme odziva < 1ms • 4…20mA / 0…10V DC fiksno analogno • velika otpornost na udare/vibraciju • zaštita IP67/IP69K • čep ventila M12 ili DIN |
PV |
-1…25bara | • sklopka • IO-Link |
– | • sklopne točke koje se mogu konfigurirati softverom • zaštita IP67/IP69K • praćenje temperature |
PK |
0…25bara | Sklopka | Statusni LED | • Jednostavna prilagodba sklopnih točaka pomoću dvaju prstenova za namještanje |