• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Κυβερνοασφάλεια για οχήματα

Η ψηφιοποίηση των οχημάτων προχωράει ραγδαία. Οι δικτυωμένοι ελεγκτές, η τηλεματική και οι λειτουργίες που βασίζονται σε λογισμικό ενισχύουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, διευρύνοντας παράλληλα την επιφάνεια επίθεσης για κυβερνοαπειλές.

Η ifm προσφέρει ολοκληρωμένη κυβερνοασφάλεια, από το εξάρτημα έως το σύστημα.

Με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Κυβερνοανθεκτικότητας (CRA) και τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Μηχανημάτων (MR), η κυβερνοασφάλεια καθίσταται υποχρεωτική. Από το 2027 και μετά, τα μηχανήματα επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση CE μόνο εφόσον η κυβερνοασφάλεια έχει εξεταστεί ολιστικά, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Οι αντίστοιχες απαιτήσεις δημοσιεύθηκαν ήδη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το 2023 και το 2024:

  • Κανονισμός Μηχανημάτων (ΕΕ 2023/1230): σε νομική ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027
  • Κανονισμός Κυβερνοανθεκτικότητας (ΕΕ 2024/2847): σε νομική ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2027

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα που περιέχουν ψηφιακά στοιχεία και πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις CRA. Οι κατασκευαστές επιβεβαιώνουν την εν λόγω συμμόρφωση μέσω της Ευρωπαϊκής Δήλωσης Συμμόρφωσης. 

Για την αποφυγή καθυστερήσεων στην ανάπτυξη ή στις εγκρίσεις, οι αρχικοί κατασκευαστές εξοπλισμού (OEM) πρέπει να ενσωματώνουν την κυβερνοασφάλεια στον κύκλο ζωής του προϊόντος από τα πρώτα στάδια.

Η ifm είναι έτοιμη τόσο για τον κανονισμό MR όσο και για τον CRA: Με εγκεκριμένα εξαρτήματα και σαφείς οδηγίες κυβερνοασφάλειας, η ifm υποστηρίζει τους πελάτες στην ενσωμάτωση και την προετοιμασία των μηχανημάτων.

Με υποστήριξη βάσει προτύπων για ένα μηχάνημα που μπορεί να πιστοποιηθεί

Όπως και στην προηγούμενη Οδηγία Μηχανημάτων, τα πρότυπα και οι τεχνικοί κανονισμοί παρέχουν σαφήνεια κατά την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων. Οι βασικές απαιτήσεις δεν είναι κάτι καινούργιο: στην αγορά επιτρέπεται η διάθεση μόνο προϊόντων που δεν αποτελούν κίνδυνο για τους χρήστες τους, παρευρισκόμενα άτομα ή το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των οχημάτων εργασίας, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα πρότυπα που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα:

  • Νομιμότητα οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με UNECE R155: ISO/SAE 21434
  • Εφαρμογές εκτός δρόμου: IEC 62443
  • Πλαίσιο για διαδικασίες και οργάνωση: ISO/IEC 27001
Σύγκριση προτύπων για οχήματα εργασίας, που απεικονίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για την εταιρεία ενοποίησης συστημάτων και την ifm σε οχήματα με και χωρίς νομική έγκριση για οδική κυκλοφορία

Πρότυπα στο πλαίσιο των οχημάτων

Τα κινητά εξαρτήματα της ifm είναι αποτέλεσμα μιας ολιστικής διαδικασίας καινοτομίας, η οποία καλύπτει κάθε συναφές στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, από τα οργανωτικά μέτρα και τη διαδικασία ανάπτυξης έως τα έτοιμα προς διάθεση στην αγορά εξαρτήματα, που συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

  • Πιστοποιημένη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
  • Ολοκληρωμένες πιστοποιημένες διαδικασίες ανάπτυξης σύμφωνα με IEC 62443-4-1 και ISO/SAE 21434
  • Συμμόρφωση με τα πρότυπα για χρήση σε οχήματα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες

Τα οφέλη που απολαμβάνετε ως πελάτης

Μπορείτε να συνεχίσετε να ενσωματώνετε δοκιμασμένα και πιστοποιημένα εξαρτήματα όπως συνήθως, χωρίς να χρειάζεται να τα αξιολογείτε εσείς στο πλαίσιο των νέων κανονισμών. Αυτή η δυνατότητα μειώνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας για τον σχεδιασμό του συστήματος, παρέχει διαφάνεια και συμβάλλει στην αποφυγή περιττών καθυστερήσεων στις καθιερωμένες διαδικασίες έγκρισης.

Εξαρτήματα που κερδίζουν την εμπιστοσύνη σας

Τα πρότυπα ως βάση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ανάπτυξης

Στην ifm, η κυβερνοασφάλεια δεν επιτυγχάνεται μέσω μεμονωμένων μέτρων ή προϊόντων που εγκρίνονται ξεχωριστά. Η διαδικασία ανάπτυξής μας είναι πιστοποιημένη από την TÜV Rheinland και έχει πετύχει Επίπεδο Ωριμότητας 3 («Καθορισμένο – Δοκιμασμένο στην πράξη», δηλαδή καθιερωμένη πρακτική), το οποίο σημαίνει ότι οι διαδικασίες κυβερνοασφάλειας εφαρμόζονται με διαφάνεια και μπορούν να αναπαραχθούν στο πλαίσιο της καθημερινής μας εργασίας ανάπτυξης.

Για την κάλυψη των κανονιστικών απαιτήσεων κυβερνοασφάλειας, κάθε εξάρτημα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διατίθεται με συνέπεια στην αγορά σε συμμόρφωση με τα δύο σημαντικότερα σύνολα προτύπων:

  • IEC 62443 (βιομηχανικές εφαρμογές)
  • ISO/SAE 21434 (απαιτήσεις αυτοκινητοβιομηχανίας)

Εμείς κάνουμε μια δέσμευση απέναντί σας: ότι η στρατηγική «Η Ασφάλεια εκ Σχεδιασμού» της ifm είναι μια αναπαραγώγιμη διαδικασία, που ενσωματώνεται σταθερά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος και εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα προϊόντα – ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Η κυβερνοασφάλεια ξεκινά από τον σχεδιασμό του συστήματος

Πώς αλληλεπιδρούν οι ελεγκτές, οι οθόνες, οι επικοινωνίες, τα δίκτυα και οι εφαρμογές

Άμυνα σε βάθος

Ένα ασφαλές εξάρτημα από μόνο του δεν αρκεί: μόνο μέσω της αλληλεπίδρασης όλων των στοιχείων του συστήματος μπορεί να δημιουργηθεί μια πρακτική αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ο καθοριστικός παράγοντας είναι ο τρόπος με τον οποίο προβλέπεται να αλληλεπιδρούν οι ελεγκτές, οι οθόνες, τα δίκτυα επικοινωνίας και οι χρήστες. Επομένως, είναι απαραίτητο να εδραιώνεται ήδη κατά τη φάση του σχεδιασμού μια αρχιτεκτονική ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων που διαθέτει ανεξάρτητα επίπεδα προστασίας. Αυτά τα επίπεδα χρησιμεύουν ως πληροφορίες για τη διαδικασία TARA (Ανάλυση Απειλών και Αξιολόγηση Κινδύνων), λαμβάνοντας υπόψη την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα του συνολικού συστήματος.

Η ifm βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ασφάλειας για την αξιολόγηση της ασφάλειάς της:

  • Επικεντρώνεται στη διαθεσιμότητακαι την ακεραιότητα (χαρακτηριστικό OT)
  • Άμυνα σε βάθος: πολυεπίπεδοι, ανεξάρτητοι μηχανισμοί προστασίας
  • Τμηματοποίηση δικτύου για τον μετριασμό του κινδύνου και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας

Ένα σύστημα σχεδιασμένο με αυτόν τον τρόπο επιδεικνύει αντοχή ακόμη και όταν υπάρξουν μεμονωμένες ευπάθειες (βλ. παραπάνω εικόνα).

Ακολουθούμε μαζί τη διαδρομή προς ένα κυβερνοασφαλές μηχάνημα

Η κυβερνοασφάλεια δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα νομικά πρόσωπα. Στο πλαίσιο των νομικών τους υποχρεώσεων, όλοι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα:

Κατασκευαστής (ifm)

  • Αναπτύσσει συσκευές που συμμορφώνονται με τις οδηγίες και φέρουν σήμανση CE
  • Παρέχει ενημερώσεις και τεκμηρίωση χαρακτηριστικών που αφορούν την ασφάλεια
  • Υποστηρίζει τους πελάτες του μέσω τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης
  • Παρέχει μια ειδική πλατφόρμα για την αναφορά ευπαθειών κυβερνοασφάλειας

Αρχικός κατασκευαστής εξοπλισμού / υπεύθυνος ενοποίησης συστήματος

  • Φέρει ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και την ακεραιότητα του συστήματος συνολικά
  • Ενσωματώνει εξαρτήματα στο σύστημα συνολικά, το θέτει σε λειτουργία και το διαθέτει στην αγορά

Χειριστής

  • Διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία στο πεδίο εργασίας
  • Διαχειρίζεται τις ενημερώσεις και την πρόσβαση
  • Διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου

Τα οφέλη που απολαμβάνετε όταν επιλέγετε την ifm για συνεργάτη συστημάτων

Η ifm υποστηρίζει αυτές τις δραστηριότητες, παρέχει το απαιτούμενο χαρτοφυλάκιο συσκευών και τη βάση γνώσεων που απαιτείται για μια ενσωμάτωση συστήματος που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία.

Προσεγγίζοντας τις νομικές απαιτήσεις ως ευκαιρία

Ο κανονισμός CRA θα καταστεί υποχρεωτικός το 2027, ενώ οι υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών κυβερνοασφάλειας έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ από το 2026. Συνεπώς, η κυβερνοασφάλεια καθίσταται υποχρεωτική απαίτηση για τη διάθεση οχημάτων εργασίας στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως μόνο στο επίπεδο εξαρτήματος. Ένα σημαντικό μέρος τους δημιουργείται μέσω της αρχιτεκτονικής του συστήματος, μέσω της σύνδεσης ελεγκτών, επικοινωνιών και εφαρμογών.

Η ifm παρέχει αξιοποιήσιμους δείκτες μέσω

  • Σαφώς καθορισμένων επιπέδων ασφάλειας στο πλαίσιο της λειτουργικής ασφάλειας

  • Σαφώς καθορισμένου επιπέδου ασφάλειας στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας

Έτσι, οι OEM κατανοούν με σαφήνεια

  • Ποια επίπεδα προστασίας μπορούν να επιτευχθούν

  • Πότε απαιτούνται μέτρα σε επίπεδο συστήματος

  • Πότε πρέπει να αναλαμβάνεται ευθύνη σε επίπεδο συστήματος

Η ifm διασφαλίζει ότι τα μηχανήματά σας παραμένουν κατάλληλα για μελλοντικές ενημερώσεις, παρά τις εξελισσόμενες απειλές και τις κανονιστικές απαιτήσεις. 

Πώς επωφελείστε από την κανονιστική βεβαιότητα που προσφέρει η ifm

Με την έγκαιρη υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων κανονιστικών απαιτήσεων, μπορείτε να αποκτήσετε ένα μετρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εφαρμογή σας. Αντί να επιδιώκετε απλώς τη συμμόρφωση, μπορείτε να αξιοποιήσετε τεκμηριωμένα μέτρα ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, ώστε να αναδείξετε την ασφάλεια και την προστασία ως σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

Όλα όσα χρειάζεστε για την κυβερνοασφάλεια από μία ενιαία πηγή

Με την ifm λαμβάνετε ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο πλαίσιο κυβερνοασφάλειας:

Καθορισμένη κατάσταση κυβερνοασφάλειας

Συγκεκριμένα επίπεδα ασφάλειας (IEC 62443 / prEN 50742*)

*Το prEN 50742 θα εναρμονιστεί στο πλαίσιο του Κανονισμού Μηχανημάτων

Σαφείς αρμοδιότητες συστήματος

Διαχείριση ευπαθειών (PSIRT)

Δυνατότητα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής

Όλες οι πληροφορίες συνοψίζονται στο εγχειρίδιο κυβερνοασφάλειας και στην τεκμηρίωση του προϊόντος

Ασφάλεια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής

Η TARA (Ανάλυση Απειλών και Αξιολόγηση Κινδύνων) εντοπίζει απειλές και κινδύνους στα πρώτα στάδια και αποτελεί τη βάση για ζώνες ασφάλειας, μέτρα προστασίας και τεκμηρίωση συμμόρφωσης

TARA (Ανάλυση Απειλών και Αξιολόγηση Κινδύνων)

Η ifm διασφαλίζει ότι τα μηχανήματά σας παραμένουν προστατευμένα μακροπρόθεσμα, παρά τις εξελισσόμενες απειλές και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

  • Υλικολογισμικό με δυνατότητα ενημερώσεων για μακροπρόθεσμη ασφάλεια
  • Δομημένη διαδικασία διαχείρισης ευπαθειών (PSIRT)
  • Συνεχής ανάπτυξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα

Τα οφέλη που σας προσφέρει η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και η κανονιστική βεβαιότητα

Μια σαφής και τεκμηριωμένη διαδρομή προς τη συμμόρφωση με τον κανονισμό CRA, τον Κανονισμό Μηχανημάτων και το UNECE R155, που προσφέρει όχι μόνο κανονιστική βεβαιότητα, αλλά και ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε οχήματα

Για τα συνδεδεμένα μηχανήματα απαιτείται ένας ασφαλής τρόπος εκτέλεσης διαγνωστικών ελέγχων, ενημερώσεων και εργασιών συντήρησης. Με το remoteConnect, η ifm επεκτείνει τη στρατηγική της για την κυβερνοασφάλεια, ώστε να περιλαμβάνει ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε ελεγκτές, HMI και άλλες συσκευές που βασίζονται σε διευθύνσεις IP.

Η ολοκληρωμένη κρυπτογράφηση, η αρχή μηδενικής εμπιστοσύνης, τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει ρόλων και η τοπική εξουσιοδότηση σύνδεσης απευθείας στο επίπεδο του μηχανήματος αποτελούν τη βάση για ασφαλή απομακρυσμένη συντήρηση.

Τα οφέλη που σας προσφέρει η ασφαλής και ελεγχόμενη απομακρυσμένη πρόσβαση

Λιγότερες επισκέψεις στον χώρο εργασίας, ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης και πλήρης έλεγχος κάθε περιόδου απομακρυσμένης πρόσβασης.

Πιστοποιητικά και τεκμηρίωση κυβερνοασφάλειας

Η ifm εφαρμόζει τη φιλοσοφία της Ασφάλειας εκ Σχεδιασμού από την αρχή της ανάπτυξης του προϊόντος: οι πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα IEC 62443-4-1 και ISO/SAE 21434 διασφαλίζουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης. 

Αυτή η στρατηγική κυβερνοασφάλειας συμπληρώνεται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. Από το 2012, η ifm διαχειρίζεται ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 27001, το οποίο διατίθεται συνεχώς σε περισσότερες τοποθεσίες και ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του προτύπου TISAX για την ασφάλεια των πληροφοριών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Εξερευνήστε εδώ όλα τα πιστοποιητικά και τις επιπλέον πληροφορίες

Συνήθεις ερωτήσεις