• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link μετατροπείς και οθόνες
  2. Ταχύτητα σε IO-Link

Επιτηρητής στροφών IO-Link

Διάγραμμα καλωδίωσης μετατροπέα ταχύτητας IO-Link

Επιτήρηση ταχύτητας και αξιολόγηση με το DP2122

Ένας αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύει έκκεντρα μεταγωγής τοποθετημένα σε άξονα και να μεταδίδει ένα τετραγωνικό σήμα στη συχνότητα ανίχνευσης των έκκεντρων. Από αυτό το σήμα μπορεί να προσδιοριστεί η ταχύτητα. Αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορες συσκευές, όπως ένα PLC, τις οθόνες μας για επιτήρηση σημάτων σε σχήμα παλμού, ​​τους επιτηρητές στροφών, το DP2122 ή ​​τους συμπαγείς επιτηρητές στροφών της ifm.

Από τις αναφερόμενες επιλογές θα πρέπει να επιλέξετε το DP2122 εάν επιθυμείτε:

  • ελεύθερη επιλογή αισθητήρα, φωτοκύτταρο, επαγωγικός, χωρητικός, ...
  • απλή καλωδίωση μέσω αξιολόγησης απευθείας στο πεδίο
  • τοπική οθόνη ένδειξης ταχύτητας

Αυτός ο μετατροπέας λειτουργεί με ή χωρίς IO-Link.

Παράδειγμα εφαρμογής μετατροπέα ταχύτητας IO-Link

Χωρίς IO-Link, τα πορτοκαλί καλύμματα στη συσκευή λειτουργούν ως τέσσερα μπουτόν για παραμετροποίηση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των συνθηκών μεταγωγής για τις δύο ψηφιακές εξόδους, οι οποίες σας ενημερώνουν με απλό τρόπο εάν οι ταχύτητές σας είναι εντός του επιθυμητού εύρους. Η καθορισμένη ταχύτητα εμφανίζεται επίσης στην οθόνη.

Με το IO-Link, λαμβάνετε τις καθορισμένες τιμές ταχύτητας/συχνότητας και τα «καλά»/«κακά» αποτελέσματα της αξιολόγησης της ταχύτητας στα δεδομένα διεργασίας μέσω των καθορισμένων συνθηκών μεταγωγής.