• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link μετατροπείς και οθόνες
  2. Διαχωριστές δεδομένων

Διαχωριστής δεδομένων IO-Link

Ενσωματώστε τον διαχωριστή δεδομένων IO-Link με ελεγκτές, με το moneo, με κύριες μονάδες και αισθητήρες

Μετάδοση τιμών διεργασίας στον ελεγκτή και σε υψηλότερο επίπεδο IT

Σε παλαιότερες εγκαταστάσεις, αναλογικά ή δυαδικά σήματα εξόδων των αισθητήρων συχνά αποστέλλονται απευθείας στις συνήθεις κάρτες εισόδου των ελεγκτών και εκεί υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους αισθητήρες είναι εξοπλισμένοι με IO-Link, το οποίο σημαίνει ότι σχετικά δεδομένα IO-Link θα χάνονταν με τη συμβατική χρήση.

Ο διαχωριστής δεδομένων IO-Link επιτρέπει τη χρήση και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων σε ένα συμβατικό σύστημα ελέγχου, που προηγουμένως λειτουργούσε σε τυπική λειτουργία Ι/Ο (SIO). Το δυαδικό σήμα που σχετίζεται με τον ελεγκτή, εξακολουθεί να περνάει από τις εισόδους PLC στη λειτουργία SIO. Επιπλέον, μεταδίδει τιμές διεργασίας και άλλα δεδομένα αισθητήρων μέσω IO-Link σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου, όπως το moneo. Ανάλογα με τον αισθητήρα, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και για αναλογικά σήματα, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Y. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του αισθητήρα με το moneo και μία κατάλληλη κύρια μονάδα IO-Link.

Συνήθεις ερωτήσεις για τους διαχωριστές δεδομένων