• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link μετατροπείς και οθόνες
  2. Ψηφιακοί παλμοί σε IO-Link

Μετρητής παλμών IO-Link

Ενσωμάτωση του μετρητή παλμών με IO-Link, αισθητήρα, ελεγκτή και κύρια μονάδα

Μετρητές παλμών και ανιχνευτές

Προσφέρουμε μία μεγάλη ποικιλία αισθητήρων που μπορούν να ανιχνεύουν διάφορα συμβάντα. Αν όμως δεν σας ενδιαφέρει το συμβάν, αλλά ο αριθμός των συμβάντων; Επιλέξτε το DP2302 και εγκαταστήστε το μεταξύ του αισθητήρα και του επόμενου κόμβου δεδομένων (όπως μία κύρια μονάδα IO-Link).
Οι παλμοί με συχνότητα έως 2 kHz μπορούν να μετρηθούν μέσω της ψηφιακής εισόδου 1 της μονάδας DP2302. Η κατεύθυνση μέτρησης μπορεί να αντιστραφεί μέσω της ψηφιακής εισόδου 2. Η τρέχουσα τιμή του μετρητή εμφανίζεται στην οθόνη.

Εάν το DP2302 είναι συνδεδεμένο σε μία κύρια μονάδα IO-Link, μεταδίδει την τιμή του μετρητή, την τιμή του μετρητή παρτίδων και δύο δυαδικά σήματα μέσω του IO-Link, τα οποία μετάγουν ανάλογα με τις διαμορφωμένες συνθήκες μεταγωγής. Ο ελεγκτής μπορεί απλά να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιεί εγγραφές δεδομένων ή υπολογισμούς. Εάν απαιτείται, οι τιμές του μετρητή μπορούν να μηδενιστούν από τον ελεγκτή μέσω bit στα δεδομένα διεργασίας.

Το DP2302 μπορεί επίσης να εκτελεί τις λειτουργίες του χωρίς IO-Link σύνδεση. Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσω των πορτοκαλί καλυμμάτων στη συσκευή, τα οποία λειτουργούν ως τέσσερα μπουτόν. Οι δύο ψηφιακές έξοδοι μεταγωγής μετάγουν σύμφωνα με τις διαμορφωμένες συνθήκες μεταγωγής και υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί ο καθορισμένος αριθμός.