• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link μετατροπείς και οθόνες
  2. Προσαρμογείς ρελέ

Προσαρμογείς ρελέ για χρήση στο πεδίο

Διάγραμμα καλωδίωσης προσαρμογέα ρελέ

Μεταγωγή 24 VAC ή 32 VDC χωρίς παράκαμψη

Όλο και περισσότερα εξαρτήματα για την τεχνολογία αυτοματισμού είναι κατάλληλα για χρήση στο πεδίο χάρη, στην υψηλή προστασία IP και την τεχνολογία σύνδεσης M12. Κατά κανόνα, έχουν εξόδους ημιαγωγών στα 24 V και μέγιστο ρεύμα μεταγωγής μεταξύ 20 και 300 mA. Εάν απαιτούνται άλλες τάσεις, μεγαλύτερο ρεύμα μεταγωγής ή γαλβανική απομόνωση, τα ρελέ αποτελούν μία δημοφιλής λύση - για την οποία, ωστόσο, μέχρι τώρα ήταν απαραίτητη η παράκαμψη μέσω ενός πίνακα ελέγχου. Με τους προσαρμογείς ρελέ της ifm είναι πλέον διαθέσιμα ρελέ κατάλληλα για χρήση απευθείας στο πεδίο, τα οποία μπορούν να συνδεθούν εύκολα και αξιόπιστα χάρη στην τεχνολογία σύνδεσης M12 που χρησιμοποιείται ευρέως στο πεδίο.

Συνήθεις ερωτήσεις για τους προσαρμογείς ρελέ