• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link μετατροπείς και οθόνες
  2. Οθόνες IO-Link

Οπτικοποίηση και διάγνωση με οθόνες IO-Link

Οθόνη IO-Link τοποθετημένη σε μηχανή

Περισσότερη διαφάνεια της εγκατάστασηςστο πεδίο με IO-Link

Οι οθόνες IO-Link χρησιμεύουν για την ένδειξη τιμών διεργασίας, κειμένων και μηνυμάτων σε περιβάλλον IO-Link. Ανάλογα με την οθόνη, αυτές οι τιμές μπορούν να εκχωρηθούν από τον ελεγκτή, ή η οθόνη τις λαμβάνει απευθείας από τον αισθητήρα. Η εκχώρηση από τον ελεγκτή προσφέρει υψηλή ευελιξία, αλλά απαιτεί πολύπλοκο προγραμματισμό. Εναλλακτικά, η οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ αισθητήρα και κύριας μονάδας IO-Link ή να συνδεθεί απευθείας στην κύρια μονάδα, ανάλογα με τον τύπο. Η οθόνη εμφανίζει τότε τις τιμές διεργασίας του συνδεδεμένου αισθητήρα ή τις τιμές όλων των αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι στην κύρια μονάδα.

Οθόνη IO-Link E30391

Η οθόνη IO-Link χρησιμοποιείται για την ένδειξη έως και τεσσάρων τιμών διεργασίας, πρόσθετων πληροφοριών και μηνυμάτων (δεδομένα εξόδου). Εντολές μπορούν να μεταδοθούν στον ελεγκτή (δεδομένα εισόδου) μέσω των μπουτόν. Η οθόνη IO-Link μπορεί να εμφανίζει ελεύθερα καθορισμένες τιμές διεργασίας, κείμενα καθώς και κωδικούς QR που μεταδίδονται κυκλικά και ακυκλικά από το PLC.

Οθόνη γραμμής IO-Link E30430

Η οθόνη γραμμής IO-Link χρησιμοποιείται για την ένδειξη των τιμών διεργασίας και των σχετικών πληροφοριών ενός συνδεδεμένου αισθητήρα IO-Link. Κατά τη λειτουργία, η συσκευή καθορίζει τα δεδομένα διεργασίας που μεταδίδονται κυκλικά από τον αισθητήρα και τα εμφανίζει στην οθόνη και ως LED κατάστασης. Πρέπει να υπάρχει ενεργή επικοινωνία IO-Link μεταξύ της συσκευής και κύριας μονάδας. Στην ιδανική περίπτωση, χρησιμοποιείται μία κύρια μονάδα IO-Link. Για μικρότερες αυτόνομες λύσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια μονάδα ένας προσαρμογέας Bluetooth (EIO344) ή ένας διαχωριστής δεδομένων (E43406).

Οθόνη κύριας μονάδας IO-Link E30443

Η οθόνη κύριας μονάδας IO-Link χρησιμοποιείται για την ένδειξη πληροφοριών και τιμών διεργασίας των συνδεδεμένων αισθητήρων IO-Link της ifm. Η τιμή διεργασίας που πρέπει να εμφανίζεται και η διεύθυνση IP της κύριας μονάδας μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μενού. Επιπλέον μπορούν να προβάλλονται πρόσθετες πληροφορίες για την κύρια μονάδα και τους αισθητήρες.

Πολυλειτουργική οθόνη DX20

Οι πολυλειτουργικές οθόνες με IO-Link μπορούν να εμφανίσουν έως και δύο τιμές διεργασίας που μεταδίδονται από το PLC μέσω της κύριας μονάδας IO-Link και να αντιδρούν σε αυτές με αλλαγές χρώματος.
Μπορεί επίσης να λάβει δύο αναλογικά σήματα και να τα υπολογίσει. Τα αναλογικά σήματα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματα υπολογισμού εξάγονται μέσω IO-Link.