• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link μετατροπείς και οθόνες
  2. Μετατροπείς θερμοκρασίας (RTD)

Ο TP μετατρέπει τις τιμές θερμοκρασίας σε σήματα IO-Link

Ενσωμάτωση του μετατροπέα σήματος με αισθητήρα, κύρια μονάδα, ελεγκτή και cloud

Pt100 ή Pt1000; Χρησιμοποιήστε τον TP για εύκολη ψηφιοποίηση.

Ο αρσενικός κονέκτορας θερμοκρασίας TP είναι ένας μετατροπέας σήματος για αισθητήρες θερμοκρασίας και θερμόμετρα αντίστασης. Αισθητήρες ράβδου σειράς TT ή TM ή βιδωτοί αισθητήρες ή αισθητήρες επαφής σειράς TS μπορούν να συνδεθούν απευθείας στον TP για την επιτήρηση θερμοκρασίας υγρών και αερίων σε δεξαμενές και σωλήνες.

Με τον αρσενικό κονέκτορα θερμοκρασίας TP, η πολυπλοκότητα της καλωδίωσης και της τοποθέτησης μειώνεται σημαντικά σε σύγκριση με τους συμβατικούς μετατροπείς κεφαλής ή ράγας DIN. Λόγω της χρήσης τυποποιημένων συνδέσεων M12, εξαλείφονται πηγές σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση, όπως πχ η λανθασμένη σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας μέσω κλεμών. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, ο TP μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με περιορισμένο χώρο τοποθέτησης.

Ο αισθητήρας μπορεί να διαμορφωθεί μέσω IO-Link, π.χ. χρησιμοποιώντας το λογισμικό moneo. Το moneo μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την οπτικοποίηση, την αξιολόγηση και την αρχειοθέτηση σετ παραμέτρων.

Συνήθεις ερωτήσεις για τους αρσενικούς κονέκτορες θερμοκρασίας