- IO-Link μετατροπείς και οθόνες
- Τανυστές παλμών
Τανυστής παλμών με IO-Link
Ελεγχόμενο από τα άκρα έναντι ελεγχόμενο από τους παλμούς
Ειδικά σε διαδικασίες με σύντομους παλμούς μεταγωγής, αποτελεί πρόκληση για το σύστημα ελέγχου και τις μονάδες εισόδου του να ανιχνεύουν αξιόπιστα κάθε μεμονωμένο παλμό μεταγωγής ενός αισθητήρα. Εδώ δραο τανυστής παλμών: Με τη διαμόρφωση εισόδου «ελεγχόμενο από τα άκρα», κάθε παλμός εισόδου, όσο σύντομος και αν είναι, παρέχεται ως σήμα μεταγωγής με καθορισμένη διάρκεια.
Εάν χρειάζεστε τη λειτουργικότητα ενός ρελέ χρονοδιακόπτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαμόρφωση εισόδου «ελεγχόμενο από τους παλμούς». Η καθυστέρηση μεταγωγής σας επιτρέπει να καταστείλετε σύντομους παλμούς εισόδου ή να καθυστερείτε την μεταγωγή των εξόδων. Η καθυστέρηση απενεργοποίησης διατηρεί τις εξόδους ενεργές για την καθορισμένη διάρκεια.
Η τεχνολογία σύνδεσης M12 επιτρέπει την τοποθέτηση του τανυστή παλμών στο πεδίο μεταξύ του αισθητήρα και της μονάδας εισόδου. Η παραμετροποίηση γίνεται στη συσκευή ή μέσω IO-Link.