• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link μετατροπείς και οθόνες
  2. Αισθητήρας IO-Link σε δύο αναλογικά σήματα

IO-Link σήμα αισθητήρα σε 2x 4-20 mA

Διάγραμμα καλωδίωσης συσκευής IO-Link σε αναλογικό μετατροπέα

Αρχή λειτουργίας και παραμετροποίηση του μετατροπέα EIO104

Οι αισθητήρες IO-Link συχνά παρέχουν διάφορες μετρούμενες ταυτόχρονα τιμές, π.χ. αισθητήρες αγωγιμότητας με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας. Για τη σύνδεση αυτών των αισθητήρων με υπάρχοντα συστήματα ελέγχου, το EIO104 μετατρέπει δύο ψηφιακές μετρούμενες τιμές σε δύο αναλογικά σήματα (4...20 mA). Τώρα, το υλισμικό του συστήματος είναι έτοιμο για μελλοντική ψηφιοποίηση.

Ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα και εύκολα χωρίς παραμετροποίηση. Εάν ωστόσο απαιτείται, μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ. για την κλιμάκωση αναλογικών τιμών.

Υγιεινό περίβλημα

Τα ειδικά υλικά του περιβλήματος καθώς και η κατηγορία υψηλής προστασίας IP 67 / IP 69K επιτρέπουν πχ τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, ακόμη και σε συνθήκες καθαρισμού υψηλής πίεσης και με διαβρωτικά μέσα καθαρισμού.

Συνήθεις ερωτήσεις για τον μετατροπέα EIO104