• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Προϊόντα
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

Μεγιστοποιήστε τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα όλων των κινητών στοιχείων στην παραγωγή σας με λίγα μόνο κλικ

Επωφεληθείτε από τρέχουσες πληροφορίες για τη ροή των προϊόντων σας. Αποφύγετε τα σημεία συμφόρησης και τους χρόνους διακοπής λειτουργίας μέσω εντοπισμού και παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης και απλοποιήστε τη διεργασία και την καταγραφή δεδομένων ποιότητας.

Χάρη στον φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό και τη διαισθητική λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, το moneo Track & Trace προσφέρει μία απλή και γρήγορη λύση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς να έχετε γνώσεις προγραμματισμού. Ταυτόχρονα, έχετε ευέλικτες επιλογές ενσωμάτωσης στην υποδομή IT.

Η λύση για σύνδεση και λειτουργία από την ifm για συσκευές RFID και αναγνώστες κωδίκων αυξάνει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα σε ελάχιστο χρόνο. Και όλα αυτά χωρίς περίπλοκη υλοποίηση ή παρέμβαση στο PLC σας.

Ανακαλύψτε πώς
το moneo Track & Trace σας υποστηρίζει κάθε ημέρα

Μελέτη περίπτωσης

moneo Track & Trace

Για να παρακολουθήσετε, για παράδειγμα, τα βήματα «Εισερχόμενα προϊόντα», «Παραγωγή» και «Αποθήκη» της διεργασίας χρειάζεστε τέσσερις αισθητήρες, ο καθένας με μία τιμή διεργασίας. Οι τιμές από τους αισθητήρες μεταδίδονται κάθε δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα να απαιτούνται 240 Τιμές μόνο για τη μετάδοση δεδομένων. Η δημιουργία ενός σταθμού που περιλαμβάνει κανόνες, βασικούς δείκτες απόδοσης και ιστορικό καταναλώνει 10 Τιμές για το καθένα. Μία πλήρης διεργασία ενδοεφοδιαστικής μπορεί να παρακολουθηθεί με συνολικά 280 Τιμές.

Επωφεληθείτε από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα παρακολούθησης και εντοπισμού

Στην ifm σας προσφέρουμε όχι μόνο εμπειρία δεκαετιών, αλλά και υλικό και λογισμικό από μία μόνο πηγή για να αυξήσετε τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά σας.

Από ετικέτες και αισθητήρες έως πύλες και λογισμικό στο cloud ή εντός της υποδομής - σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τις απαιτήσεις σας.

Πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει το
moneo από την ifm