• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Προϊόντα
  3. Κονέκτορες moneo IIoT
  4. SFI (ενσωμάτωση SAP)

Ολοκλήρωση παραγωγικής διαδικασίας (SFI)

Από τον αισθητήρα στο σύστημα ERP

Το Industry 4.0 συναντά το SAP

Αλλάξτε ριζικά τη διαχείριση της εγκατάστασής σας με τη λύση της ifm και αφήστε στο παρελθόν τις χειροκίνητες εργασίες.

Με το moneo, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι εύκολα προσβάσιμα, επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η ενσωμάτωση SAP της ifm εξασφαλίζει τακτική επιτήρηση προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας και δημιουργεί ολοκληρωμένα έγγραφα μετρήσεων για ακριβή προγραμματισμό της συντήρησης. Όχι άλλες εικασίες!

Ενσωματώστε την ομάδα σας απρόσκοπτα με σημαντικά έγγραφα SAP. Απολαύστε την αξιόπιστη κατανομή των βασικών δεδομένων για απρόσκοπτες και βελτιστοποιημένες διεργασίες.

Επιτρέψτε την αβίαστη ενσωμάτωση νέων αισθητήρων και πηγών δεδομένων με το διαισθητικό πλαίσιο SFI. Παρέχετε στους εταιρικούς χρήστες SAP τη δυνατότητα να διενεργούν ακριβείς επιχειρησιακές διεργασίες χωρίς να απαιτούνται δαπανηρές υπηρεσίες ή σύμβουλοι IT. Βελτιστοποιήστε τις διεργασίες σας και ενισχύστε την αποτελεσματικότητα με το SFI.

Περιπτώσεις εφαρμογής της επιτήρησης SFI σε πραγματικό χρόνο

Βελτιώστε τη διαθεσιμότητα των μηχανών

Επιτήρηση κατάστασης συσκευών και μηχανών σε πραγματικό χρόνο

Μειώστε τις αστοχίες και τις απρόβλεπτες στάσεις παραγωγής και συντομεύστε τους χρόνους διαμόρφωσης και προσαρμογής με εντολές συντήρησης και ειδοποιήσεις που δημιουργούνται αυτόματα στο SAP, δημιουργήστε διαφάνεια και αξιοπιστία, αποφύγετε τις χειροκίνητες εργασίες και εστιάστε στη βελτιστοποίηση του πλάνου συντήρησης.

Διατηρήστε την ποιότητα της διεργασίας

Πλήρωση και επιτήρηση κατάστασης βοηθητικών μέσων και υλικών λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο

Η αυτόματη δημιουργία διαφορετικών τύπων εγγράφων υλικού (απόσυρση αποθεμάτων, δέσμευση υλικών, κτλ.) στο SAP μειώνει τα ποσοστά απόρριψης παραγωγής και τα σφάλματα διεργασίας και εξαλείφει τα σημεία συμφόρησης στη ροή υλικού.

Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας

Καταγραφή και επιτήρηση μετρητών χρήσης σε πραγματικό χρόνο

Αυτόματη καταχώριση και καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας, των ωρών λειτουργίας ή των κινήσεων διάτρησης για μέτρα προληπτικής συντήρησης στο SAP. Μόλις επιτυγχάνονται οι μέγιστες τιμές των μετρητών, το SAP αναλαμβάνει δράση ενεργοποιώντας αυτόματα τα έγγραφα μέτρησης και ειδοποιώντας το αρμόδιο προσωπικό.

Πώς λειτουργεί το Shop Floor Integration της ifm

Βιώστε τη δύναμη του Shop Floor Integration (SFI) – είναι πολλά περισσότερα από μία απλή τεχνική διεπαφή, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογικό πρότυπο με μία πληθώρα λειτουργιών για τις βασικές διεργασίες σας.

Ενσωματωμένο απρόσκοπτα στο SAP, το SFI λαμβάνει πληροφορίες από το moneo που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο: αυτόματες ειδοποιήσεις συντήρησης και δημιουργία σημαντικών παραγγελιών ή εγγράφων εντός του συστήματος SAP.

Διατηρήστε τον έλεγχο με καίριο προγραμματισμό συντήρησης και έγκαιρες παραδόσεις, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη ροή της παραγωγής. Βελτιώστε τις δραστηριότητές σας με το Shop Floor Integration σήμερα.

Οφέλη από το Shop Floor Integration της ifm

Αξιόπιστα

Ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε πιστοποιημένες λύσεις SAP, διασφαλίζοντας ομαλή διαλειτουργικότητα και αυξανόμενη λειτουργική απόδοση.

Απλά

Διαισθητικό και φιλικό προς τον χρήστη. Η λύση ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο τρέχον περιβάλλον λειτουργίας, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετο υλικό ή λογισμικό.

Γρήγορα

Έργα σε ημέρες, όχι εβδομάδες και μήνες. Χαμηλή επένδυση, χωρίς εκπαίδευση τελικών χρηστών, ελάχιστοι πόροι IT. Επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση έργων, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποκομίζουν τα οφέλη πιο γρήγορα.

Αποτελεσματικά

Μέση απόδοση επένδυσης (ROI) μεταξύ έξι και δεκαοκτώ μηνών – εξοικονόμηση χρόνου για το προσωπικό συντήρησης, μείωση κόστους μέσω της αποφυγής αστοχιών και λιγότερη προσπάθεια κατά την ενσωμάτωση νέων μηχανών και αισθητήρων