• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Βελτιώστε τις διαδικασίες παραγωγής
  3. Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας

Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας

Η ifm αναπτύσσει εξατομικευμένες λύσεις επιτήρησης ενέργειας για εσάς - προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να προωθήσετε την ψηφιοποίηση της εταιρείας σας, αλλά και να ανακαλύψετε νέες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας και σημαντική μείωση του κόστους.

Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας και σπατάλης σε επίπεδο μηχανής

Χαμηλότερο ετήσιο ενεργειακό κόστος

Αυξήστε την ενεργειακή σας απόδοση και εξοικονομήστε έως και 50% ετησίως - το ένα τρίτο αυτού χωρίς υψηλές επενδύσεις.

Παρακολούθηση συνολικού κόστους

Αποκτήστε πλήρη διαφάνεια του κόστους ανά προϊόν και ανακαλύψτε αμέσως δυνατότητες στοχευμένης βελτιστοποίησης της διεργασίας.

Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας με την πάροδο του χρόνου

Οπτικοποιήστε τη σπατάλη ενέργειας όπως διαρροές πεπιεσμένου αέρα και βελτιστοποιήστε την κατανάλωση με παρακολούθηση σε επίπεδο μηχανής ή ζώνης.


Πιθανοί τομείς για εξοικονόμηση ενέργειας

Υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε εταιρεία - από απλά μέτρα, όπως ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες έως μεγάλες επενδύσεις, όπως η αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Αυτοί οι τομείς προσφέρουν ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία:

Επιτήρηση διαρροών από τον συμπιεστή στη μηχανή

Ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες. Από το σιδηρουργείο μέχρι τον καθαρό θάλαμο - διαρροές μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε δίκτυο πεπιεσμένου αέρα.

Εύκολη επιτήρηση με την ifm: Είτε πρόκειται για μέτρηση παροχής, μέτρηση πίεσης και επιτήρηση θερμοκρασίας, είτε για συνολική ποσότητα. Μπορείτε να επιτηρείτε όλα τα σχετικά δεδομένα διεργασίας με ένα μόνο καλώδιο και έναν αισθητήρα. Επωφεληθείτε από τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα των αισθητήρων SD με IO-Link.

Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε πληροφορίες

Με την πλατφόρμα moneo IIoT μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τους αισθητήρες και τις κύριες μονάδες σας και να συλλέξετε απρόσκοπτα τα δεδομένα των μηχανών και των αισθητήρων σας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να απεικονίζονται, να αναλύονται και να επιτηρούνται σε πίνακες οργάνων. Το moneo σας ενημερώνει σε περίπτωση αποκλίσεων της διεργασίας και σας ειδοποιεί εγκαίρως.

Βελτιώστε τη διαθεσιμότητα των μηχανών σας, διασφαλίστε την ποιότητα της διεργασίας σας και βελτιστοποιήστε την κατανάλωση ενέργειας. 

Δημιουργήστε γνώση από πληροφορίες και κάντε προβλέψεις

Η αξιόπιστη επιτήρηση των κυμαινόμενων παραμέτρων της διεργασίας, όπως η θερμοκρασία, η ροή και οι κραδασμοί, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Με τον έξυπνο υπολογισμό του δυναμικού προσδοκώμενου εύρους και την αυτόματη προσαρμογή των οριακών τιμών, μπορούν να εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο οι ανωμαλίες σε κρίσιμα συστήματα και διεργασίες και να αυξηθεί σημαντικά η αξιοπιστία της παραγωγής. Αυτό γίνεται εφικτό με το moneo Industrial AI Assistant της ifm.

Το δακτυλικό αποτύπωμα κάθε μηχανής

Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση έχει μία μοναδική υπογραφή - το δικό της «δακτυλικό αποτύπωμα»:

  • Επομένως, συχνά δεν ισχύουν γενικοί κανόνες επιτήρησης
  • Οι κανόνες επιτήρησης πρέπει να είναι προσαρμόσιμοι, απλοί, ακριβείς και ευέλικτοι

Επειδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η χρήση ενδέχεται να διαφέρουν, η επιτήρηση πρέπει να βασίζεται στα δεδομένα του ιστορικού λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος.

Μάθετε περισσότερα για το moneo Industrial AI Assistant ➜


Ιστορίες επιτυχίας

Μάθετε πώς η ifm έχει βοηθήσει πελάτες να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας.