• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Βελτιώστε τις διαδικασίες παραγωγής
  3. Διατηρήστε την ποιότητα της διεργασίας

Διασφαλίστε την ποιότητα της διεργασίας με έξυπνη επιτήρηση

Οι απώλειες ποιότητας, όπως ελαττώματα προϊόντων και αυξημένες απορρίψεις, ανήκουν στο παρελθόν. Με το moneo, την πλατφόρμα IIoT για έξυπνη επιτήρηση διεργασιών, μπορείτε να εντοπίζετε αποκλίσεις στις διαδικασίες παραγωγής σας σε πρώιμο στάδιο και να τις διορθώνετε σε πραγματικό χρόνο.

Το moneo καταγράφει τα δεδομένα της διεργασίας σας, απεικονίζει τις τάσεις με σαφήνεια και σας προειδοποιεί αξιόπιστα σε περίπτωση παρατυπιών. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε τον έλεγχο και να διασφαλίζετε σταθερά υψηλή ποιότητα.

Διασφαλίστε την ποιότητα της διεργασίας σε πραγματικό χρόνο

Ανίχνευση αποκλίσεων διεργασίας

Επιτήρηση αποκλίσεων σε πραγματικό χρόνο για αποφυγή απορρίψεων, επανεπεξεργασίας και ανακλήσεων προϊόντων.

Διασφάλιση
της ασφάλειας των προϊόντων

Επιτήρηση κρίσιμων στοιχείων με χρήση έξυπνων αισθητήρων και λογισμικού οπτικοποίησης.

Κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών

Εξασφαλίστε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για να υπερβαίνετε τις προσδοκίες των πελατών.

Η καταγραφή δεδομένων γίνεται πλέον εύκολα –
εξοικονομήστε χρόνο και ελαχιστοποιήστε τα σφάλματα

Η χειροκίνητη καταγραφή δεδομένων βασίζεται σε εργαζόμενους που ενδέχεται να κάνουν λάθη λόγω κόπωσης, απροσεξίας ή παρερμηνειών. Η αυτόματη καταγραφή δεδομένων πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και σας επιτρέπει να αναθέτετε περισσότερες δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας στους εργαζομένους σας.

Χειροκίνητα Αυτοματοποιημένα
Τα δεδομένα διεργασίας καταγράφονται χειροκίνητα και αποθηκεύονται για ανάλυση εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών αναλύσεων τάσεων. Τα ψηφιακά δεδομένα διεργασίας μεταβιβάζονται συνεχώς στο moneo και είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
Συχνότητα εγγραφής Καθορίζεται περιοδικά από τον χρήστη, την αρμόδια αρχή, κτλ. Συνεχώς σε πραγματικό χρόνο
Απαιτούμενος χρόνος εργασίας Εντατικά: Χειροκίνητη εγγραφή, αποθήκευση, ανάλυση, κτλ. Εύκολα: Αποδεσμεύει τους εργαζομένους για δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας
Ακρίβεια δεδομένων Πιθανά σφάλματα κατά την ανάγνωση των τιμών διεργασίας Ψηφιακές τιμές, χωρίς απώλεια ακρίβειας
Συνέχεια δεδομένων Αυξημένος κίνδυνος παράβλεψης ανωμαλιών εκτός του χρόνου εγγραφής Συνεχής, χωρίς κίνδυνο παράβλεψης αποκλίσεων της διεργασίας

Καταγραφή δεδομένων στην αυτοματοποίηση διεργασίας

Η μέτρηση στάθμης πλήρωσης και η ακριβής αξιολόγησή της είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αυτοματοποίηση της διεργασίας. Τι συμβαίνει εάν μία δεξαμενή με υγρό ξεχειλίσει ή αδειάσει; Η ifm προσφέρει την ιδανική τεχνολογία για την επίλυση εφαρμογών στάθμης. Με έναν συνδυασμό αισθητήρων υψηλής ποιότητας, καλωδίωσης δικτύου και λογισμικού IIoT από μία μόνο πηγή, θα βρείτε την τέλεια λύση για τις απαιτήσεις σας.

Παράδειγμα: Ο ραντάρ αισθητήρας στάθμης LW2120 μετρά τη στάθμη υγρών ή μέσων με κολλώδη σύσταση με ακρίβεια χιλιοστού, σε απόσταση έως και 10 μέτρα - χωρίς τυφλές περιοχές, ακόμα και αν μία δεξαμενή περιέχει συμπύκνωμα ή ατμό.

Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε πληροφορίες 

Με την πλατφόρμα moneo IIoT μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τους αισθητήρες και τις κύριες μονάδες σας και να συλλέγετε απρόσκοπτα τα δεδομένα των μηχανών και των αισθητήρων σας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να απεικονίζονται, να αναλύονται και να επιτηρούνται σε πίνακες οργάνων. Το moneo σας ενημερώνει σε περίπτωση αποκλίσεων της διεργασίας και σας ειδοποιεί εγκαίρως.

Αυτό σας επιτρέπει να αυξήσετε την ποιότητα της διεργασίας σας, π.χ. εφαρμόζοντας συνεχή μέτρηση στάθμης πλήρωσης με ολοκληρωμένη ανάλυση δεδομένων και διασφαλίζοντας την έγκαιρη προμήθεια μέσων αναπλήρωσης.

moneo – Απλοποιημένη οπτικοποίηση διεργασίας

Δημιουργήστε γνώση από πληροφορίες και κάντε προβλέψεις

Αποδεσμεύστε το πλήρες δυναμικό των δεδομένων σας με την ifm και αποκτήστε ουσιαστικές πληροφορίες. Το moneo μετατρέπει τα δεδομένα αισθητήρων σε πολύτιμες πληροφορίες, δημιουργεί ουσιαστικές ενημερώσεις και αυτοματοποιεί τις ενέργειες των συνδεδεμένων συστημάτων.

Παράδειγμα: Επιστρεφόμενα στοιχεία

Με τη διαφανή διαχείριση των επιστρεφόμενων φορέων φορτίου, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη διαχείριση του αποθέματός σας με το moneo Track & Trace. Εξοικονομείτε χρόνο, περιορίζετε τον κίνδυνο των χρόνων βλαβών και μπορείτε να μειώνετε τα ελάχιστα επίπεδα αποθεμάτων στο πλαίσιο μιας λιτής διαχείρισης. Χάρη στη δυναμική ανακατανομή με βάση τις περιοχές των φορέων φορτίου, αποφεύγετε τα σημείο συμφόρησης και αυξάνετε την αποτελεσματικότητα των διεργασιών σας.

Μετάβαση στην περίπτωση εφαρμογής ➜ Περισσότερα για το moneo Track & Trace ➜


Ιστορίες επιτυχίας

Μάθετε πώς η ifm έχει βοηθήσει πελάτες να βελτιώσουν την ποιότητα της διεργασίας.