- Paineanturit sovelluksittain
- Uutisia
- PQ-paineanturi
Paineanturi pneumaattisiin sovelluksiin
PQ Cube on ideaalinen valinta kaikenlaisiin paineilmasovelluksiin. Olipa kyseessä tyhjiö- ja tarttujasovellus tai huoltoyksikkö, PQ Cube tekee vaikutuksen pitkäikäisellä suorituskyvyllään.
Sisäiset arvot eivät ole ainoa vakuuttava ominaisuus. 1”-näyttö osoittaa prosessiarvot selkeästi erilaisissa ulkoasuissa, kun taas kytkentäpisteet ilmaistaan LED-merkkivalojen avulla. Myös käyttöönotto on nopeaa ja helppoa ohjatun asennuksen ansiosta.
Yksityiskohdat PQ Cube
Edut PQ Cube
Yleiskäyttöön
Markkinoilla menestystä saavuttaneen mittakennonsa ansiosta PQ Cube soveltuu monenlaisiin paineilmasovelluksiin, kuten huoltoyksiköihin, tarttujiin ja sylinterien paineen valvontaan.
1” TFT-täysgrafiikkanäyttö ja kytkentäpiste-LEDit
Prosessiarvot, kytkentäpisteet ja muut IO-Link -liitännän kautta saatavissa olevat tiedot voidaan lukea näytöltä yhdellä silmäyksellä. Näytölle voidaan joustavasti valita erilaisia selkeällä punavihreällä värinvaihdolla varustettuja näyttölayouteja.
Ohjattu asennus
PQ-paineanturi voidaan ottaa nopeasti ja helposti käyttöön ohjatun asennuksen avulla. Ohjattu asennus opastaa sinut käyttöönottoprosessin läpi jopa 9 kielellä ja kysyy kaikki sovelluksesi kannalta olennaiset ominaisuudet. Myöhemmät ja lisämuutokset voidaan tehdä joustavasti IO-Link -liitännän kautta tai itse laitteessa olevien 3 painikkeen avulla.
PQ klikattavana virtuaalilaitteena
Tutustu näyttöön ja ohjattuun asennukseen klikattavan virtuaalilaitteemme avulla. Klikattava virtuaalilaite saattaa poiketa alkuperäisestä eikä se välttämättä vastaa kaikilta toiminnoiltaan todellisuutta!
| Avaa valikko tai ohjattu asennus / vahvista syöttö | |
| Valikon navigointi | |
| Takaisin |
Sovelluksia
Paineilman käsittely
Paineilman käsittely on pneumatiikkajärjestelmien toimivuuden ja käyttöiän kannalta tärkeä tekijä. Kehittyneen asennuskonseptin ansiosta paineanturi voidaan asentaa huoltoyksikköön ilman adaptereita, mikä tekee siitä ideaalisen komponentin paineilman käsittelyyn.
1" täysgrafiikkanäytön kautta voit joka hetki seurata, ovatko prosessiarvot tavoitealueella.
Järjestelmäpaineen valvonta ja mittaus
Laitteistosi häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi PQ Cube valvoo järjestelmäpainetta luotettavasti mittausalueella -1...16 bar .
Anturin käyttö ja käyttöönotto on nopeaa ja helppoa 3 painikkeen ja intuitiivisen valikkonavigoinnin avulla. Käyttöönottoa tukee ohjattu asennus, joka on saatavilla 9 eri kielellä.
Tyhjiö- ja tarttujasovellukset
Tyhjiö- ja tartuntasovelluksissa, joille on ominaista nopeat suunnanmuutokset, PQ Cube pysyy kestävän rakenteensa ansiosta aina toimintakykyisenä. Lisäksi näytön puna/vihreä värinvaihto antaa selkeän visualisoinnin prosessiarvosta. Näin laitteiston käyttäjä näkee välittömästi, onko esine poimittu oikein vai ei.
Antureiden asennukseen on valittavissa seinä-, DIN-kisko- ja paneeliasennus.
Joustavat asennusvaihtoehdot
IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa
- Läpinäkyvät prosessit
Mitatun paineen lisäksi myös laitteen ja aineen lämpötila tuotetaan asyklisesti IO-Link -liitännän kautta. Näin prosessia on helppo seurata milloin tahansa. - Prosessiarvojen ja -tapahtumien lokikirjaus ja simulointi
Prosessiarvojen näyttämisen ja kirjaamisen lisäksi IO-Link -liitännän kautta voidaan myös tallentaa ja simuloida erilaisia tapahtumia. Niihin kuuluvat käyttötunnit käyttöönotosta alkaen, ylipainetapahtumien määrä ja molempien lähtöjen kytkentäjaksot. - Häviötön tiedonsiirto suojaamattomalla liitosteknologialla
IO-Link -liitäntä mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska digitaalisessa tiedonsiirrossa ei synny muunnoshäviöitä eikä ulkoisilla vaikutuksilla, kuten magneettikentillä, ole mitään vaikutusta tiedonsiirtoon. - Joustava konfigurointi etänä tai suoraan HMI:ssä
Paineanturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link -liitännän kautta − joko etänä tai prosessin aikana.