• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Paineanturit sovelluksittain
  2. Painemittakennot

Yleiskatsaus ifm:n painemittakennojen teknologioista

Selvitä, mitä teknologiaa missäkin anturissa käytetään ja mitä etuja ja heikkouksia niillä on.

Keraamis-
kapasitiivinen
Kalvotiiviste Ruostumaton teräs
venymäliuskat
Pietsoresistiivinen
Painealue 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
Tyhjiönkestävyys -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
Ylikuormitussuojaus
Kestävyys
Pitkäaikainen stabiilius
Tarkkuus
Kotelon koko
Kestävyys seuraavia kohtaan
Kiristysmomentin aiheuttama ryömintä
Lämpötila
Aggressiiviset aineet
Hinta €€€ €€€ €€ €

ei saatavilla
ehdollisesti sopiva

Keraamiskapasitiivinen mittakenno.

Keraamiskapasitiivisen mittakennon rakenne ja toiminta

Kun paine kytketään, kalvon ja perusrungon välinen etäisyys muuttuu ja siten myös elektrodien välinen kapasitanssi. Tämä kapasitanssin muutos analysoidaan ja muunnetaan sitten teollisuudessa yleisesti käytössä olevaksi lähtösignaaliksi.

Mikä tekee mittakennosta erityisen

  • Erittäin kestävä, korkea paineenkestävyys ja korkea rikkoontumispaine
  • Vakaa toiminta ilman ryömintää yli 100 miljoonan painejakson ajan
  • Hyvä pitkäaikainen stabiilius ja toistotarkkuus
  • Kuiva mittakenno ilman kalvotiivisteen täyttönestettä takaa prosessin hyvän luotettavuuden

Edut

  • Kestää hyvin dynaamisia painepiikkejä ja kavitaatiota
  • Kestää aggressiivisia ja hankaavia aineita
  • Lämpötiloilla on minimaalinen vaikutus keraamiseen mittakennoon
  • Keramiikassa ei esiinny vanhenemista tai väsymistä

Heikkoudet

  • Mittakennon asennus anturiin hankalaa, siksi suurempi kotelokoko ja korkeampi hinta
  • Mittakennon ja prosessiliitännän välille tarvitaan tiiviste
  • Kaasusovellukset yli 25 bar paineissa mahdollisia vain rajoitetusti


Keraamiskapasitiivisella mittakennolla varustetut tuotteet

Variantti Hygieeninen Teollinen
Näyttö PI PE, PNxx9X Paineantureihin
Ei näyttöä PM PA, PX, PP, PL15
Analoginen näyttö PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Kalvotiiviste

Kalvotiivistemittakennon rakenne ja toiminta

Kalvotiivisteteknologiassa prosessipaine ei kohdistu suoraan anturiin, vaan se siirretään siihen kalvon ja sen takana olevan täyttönesteen välityksellä. Itse kalvo erottaa prosessissa käsiteltävän aineen anturijärjestelmästä. Se on joustava ja sen muoto muuttuu, kun siihen kohdistuu paine. Kalvon takana on erityinen täyttöneste (yleensä öljy), joka siirtää paineen kalvolta varsinaiseen paineanturiin.

Mikä tekee mittakennosta erityisen

  • Korkea lämmönkestävyys

Edut

  • Kompakti uppoasennettava rakenne mahdollinen
  • Alhainen alttius lämpötilan muutoksille

Heikkoudet

  • Herkkä kalvo
  • Painepiikit voivat aiheuttaa korjaamattomia vaurioita
  • Jos kalvo vaurioituu, kalvotiivisteen täyttöneste voi päästä ulos ja saastuttaa käsiteltävän aineen.
  • Metalliset kalvot voivat syöpyä


Kalvotiivistemittakennolla varustetut tuotteet

Variantti Hygieeninen Teollinen
Näyttö PI22xx, PI23xx Paineantureihin
Ei näyttöä PL54

Venymäliuskoilla toteutettu ruostumaton teräsmittakenno

Venymäliuskoilla toteutetun ruostumattoman teräsmittakennon rakenne ja toiminta

Tässä mittakennossa resistoreina toimivat venymäliuskat on kiinnitetty ruostumattoman teräskalvon takapuolelle ja kytketty osaksi Wheatstonen siltaa. Mittakennon altistuessa paineelle kalvo muuttaa muotoaan. Tämä muuttaa siltakytkennän lähtösignaalia proportionaalisesti. Tämä mitataan ja muunnetaan elektronisesti teollisuudessa yleisesti käytössä olevaksi lähtösignaaliksi.

Mikä tekee mittakennosta erityisen

  • Hyvä pitkäaikainen stabiilius
  • Mittakenno hitsataan kiinni täysin ilman tiivistettä
  • Pieni koko, alhainen hinta
  • Sopii kaasuille 600 bar paineisiin saakka

Edut

  • Lyhyt askelvasteaika
  • Korkea rikkoontumispaine
  • Ihanteellinen yksittäis- ja massatilauksiin

Heikkoudet

  • Vaimennuselementin tai rajoittimen käyttämistä suositellaan sovelluksissa, joissa esiintyy dynaamisia paineita ja kavitaatiota.


Tuotteet, joissa on ruostumaton teräsmittakenno

Variantti Tyyppi
Näyttö PNxx7x > 100 bar Paineantureihin
Ei näyttöä PT, PU, PV
Säätörenkaat PK

Pietsoresistiivinen mittakenno

Pietsoresistiivisen mittakennon rakenne ja toiminta

Pietsoresistiivinen ilmiö kuvaa paineen tai jännityksen materiaalissa aiheuttamaa sähköisen resistanssin muutosta. Tämä resistanssin muutos mitataan siltakytkennän (R1-R4) avulla ja muunnetaan teollisuudessa yleisesti käytössä olevaksi lähtösignaaliksi.

Mikä tekee mittakennosta erityisen

  • Pinnoitteen ansiosta mittakenno kestää hyvin tyhjiötä ja epäpuhtauksia
  • Sopii paineilma-antureihin

Edut

  • Pienikokoinen anturielementti

Heikkoudet

  • Soveltuu vain paineilmalle ja jalokaasuille


Tuotteet, joissa on pietsoresistiivinen mittakenno

Variantti Tyyppi
Näyttö PQS, PQC Paineantureihin
Upotettava painelähetin PS