• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Paineanturit sovelluksittain
  2. Valikoidut tuotteet
  3. Elektroninen manometri PG

Elektroninen manometri älykkäällä painenäytöllä

ifm-paineanturit ovat osoittautuneet luotettavaksi ratkaisuksi monenlaisissa teollisissa ja hygieenisissä sovelluksissa jo vuosien ajan. Elektroninen PG-sarjan manometri on nyt päivitetty, ja siinä on uusia ja paranneltuja ominaisuuksia.
Monivärinen LED-näyttö mahdollistaa painealueiden, kytkentäpisteiden ja minimi- ja maksimiarvojen selkeän ja yksiselitteisen visualisoinnin. Virheille alttiit mekaaniset osoittimet on korvattu pitkäikäisillä ja hyvin näkyvillä LED-valoilla. Tämä tekninen edistysaskel takaa paremman selkeyden ja luotettavuuden.

Elektroninen manometri pähkinänkuoressa

Tuotteen edut

Yhdistetty manometri ja elektroninen paineanturi
PG-mallissa yhdistyvät manometrinäytön erinomainen luettavuus ja elektronisen paineanturin vahvuudet. Tuloksena on tarkka paineanturi kattavilla visualisointiominaisuuksilla.

Älykäs LED-näyttö
Monivärinen LED-rengas mahdollistaa painealueiden, kytkentäpisteiden ja minimi- ja maksimiarvojen selkeän ja yksiselitteisen visualisoinnin. Voit hyödyntää räätälöityjä visualisointivaihtoehtoja ja sovittaa toiminta-alueet omiin erityistarpeisiisi IO-Link-liitännän kautta. Toiminta-alueita ei enää tarvitse merkitä manuaalisesti kuten perinteisissä painemittareissa. Lisäksi prosessiarvo ilmaistaan myös numeroarvona. PG17-mallissa voit valita joko paine- tai lämpötilanäytön.
Asennuksen jälkeen voit kohdistaa anturin näytön mekaanisesti - asennustilanteesta riippumatta.

Hygienia- ja teollisuuslaiteversiot
Hygienia- ja teollisuussovellusten vaatimusten täyttämiseksi olemme kehittäneet kaksi erillistä versiota, joilla on erilaiset tekniset ominaisuudet ja hyväksynnät. Sen ansiosta kummallakin alalla voidaan saavuttaa paras mahdollinen suorituskyky.

Kestävä keraaminen mittakenno
Elektronisen painemittarin erityisominaisuuksiin kuuluu keraaminen mittakenno, joka lisää turvallisuutta ja luotettavuutta kriittisissä sovelluksissa.

Lue lisää mittakennosta

Erinomainen turvallisuus hygieniasovelluksissa
Hygieniaversio kestää jatkuvassa käytössä jopa 150 °C ainelämpötiloja ja tuottaa lämpötila-arvon IO-Link-liitännän kautta. Esimerkiksi CIP-prosesseissa esiintyvät dynaamiset lämpötilamuutokset kompensoidaan.

Älykäs LED-näyttö

Tuotteen tiedot

Versio Hygieeninen versio PG17xx Teollisuusversio PG14xx
Mittausalueet -1…40 bar -1…400 bar
Integroitu ainelämpötilan mittaus
Laitelähtö, lämpötila
Maks. ainelämpötila Kestää jatkuvasti jopa 150 °C Kestää jatkuvasti jopa 80 °C
Lämpötilakompensointi
Prosessiliitäntä Aseptoflex-Vario G ½“
Mittakenno Keraaminen mittakenno Keraaminen mittakenno
Hyväksynnät** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Hinta
** Kaikilla tuotteillamme on vakiona CE-, cULus-, CPA- ja UKCA-hyväksynnät

Käyttöesimerkkejä

Järjestelmän liitäntä

IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa

Tiedot ja lisätoiminnot IO-Link-liitännän kautta

Tyypillisten toimintojen kuten parametroinnin ja prosessiarvojen siirron lisäksi manometri tarjoaa lisätietoja ja -toimintoja IO-Link-liitännän kautta:

  • näytön optimointi (kirkkaus, väri, jopa 5 asettelua)
  • min.- ja maks.-muisti, laskuri
  • laitelämpötila

Häviötön tiedonsiirto
IO-Link-liitäntä mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska muunnoshäviöt ovat digitaalisessa tiedonsiirrossa poissuljettuja. Ulkoiset vaikutukset kuten magneettikentät eivät häiritse tiedonsiirtoa. Myös diagnostiikkadata lähetetään IO-Link -liitännän kautta.

Läpinäkyvät prosessit
Mitattu paine lähetetään tarkasti ja suurella resoluutiolla IO-Link-liitännän kautta. Näin prosessia on helppo seurata milloin tahansa. Lisäksi aineen lämpötila siirretään syklisesti IO-Link-liitännän (PG17xx) kautta.

Joustava konfigurointi etänä tai suoraan HMI:ssä
Paineanturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link-liitännän kautta − myös etänä tai käytön aikana.

Suunnitteletko laitteen vaihtamista?
Varmuuskopiointi- ja palautustoiminto varmuuskopioi ja palauttaa parametrisarjat − vain itse laite on vaihdettava.

Uudenaikainen vs. perinteinen asennus

 
Elektroninen manometri PG

Mekaaninen manometri

Paineanturi
(ilman näyttöä)
    Käytetään usein yhdistelmänä
Mittakenno Luja ja hygieeninen, keraaminen mittakenno Mekaaninen mittauselementti Keraaminen tai ruostumaton teräsmittakenno
Näyttö LED-renkaalla varustettu näyttö

LED-rengas voidaan säätää yksiköllisesti
Mekaaninen osoitin:
toiminta-alueiden manuaalinen merkintä
Kotelo Ruostumaton teräskotelo, näyttö käännettävissä 320° Ruostumaton teräskotelo Ruostumaton teräskotelo
Lähdöt Digitaalinen (IO-Link)
Analoginen 4...20 mA
Lähtösignaalit ovat mahdollisia vain yhdessä ylimääräisen painelähettimen kanssa Kytkinlähtö
Analoginen 4...20 mA
Digitaalinen (IO-Link)
Toiminnot ja erityisominaisuudet Integroitu lämpötilamittaus (PG17xx)

Lämpötilakompensointi

32-bittinen IO-Link-resoluutio (20 000 porrasta)
Mekaaniset manometrit vaativat usein välitysnesteen, joka voi vuotaa ja saastuttaa prosessin

Mekaaniset osoittimet ovat herkkiä vaurioille ja siirtymille
Suoraan PLC-yksikköön lähetettävät mittausarvot ovat tarkempia kuin analogisen manometrin osoittamat arvot
Järjestelmän integrointi Yhden komponentin nopea ja helppo integrointi Vähintään kahden komponentin integrointi (mekaaninen manometri + anturi) Tarvitaan ylimääräinen manometri, jos halutaan näyttö
Jännitesyöttö Tarvitaan 24 V DC Tarvitaan 24 V DC

Usein esitettyjä kysymyksiä

Tuotteet