- Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
- Tuoteinnovaatioita
- Hygieeninen tutkapinnankorkeusanturi
Tutkapinnankorkeusanturi: nopea ja tarkka jopa 10 metriin saakka
Säiliöiden pinnankorkeuden häiriötön mittaus
Tutka-anturi LW2720 asettaa nopeudelle ja tarkkuudelle uudet kriteerit. Jo yksistään asennus tapahtuu ennätysajassa: M12-vakiokaapeli, nopea parametrointi IO-Link -liitännän avulla ja laaja valikoima adaptereita mahdollistavat helpon ja räätälöidyn käyttöönoton käden käänteessä.
Kun LW2720-anturia käytetään esimerkiksi säiliöissä, jotka voivat olla jopa10 metrin korkuisia, se mahdollistaa tarkan pinnankorkeuden mittauksen silloinkin, kun säiliössä on sekoittimia tai suihkukuulia. Myöskään aineen ominaisuuksien muuttuminen ei vaikuta sen toimintaan. Tutka-anturi rekisteröi 80 GHz teknologian ansiosta myös säiliöiden nopean täytön tai tyhjennyksen – nopeasti, tarkasti ja ilman sokeita alueita.
LW27 pähkinänkuoressa
Tuotteen edut
80 GHz teknologia mahdollistaa pinnankorkeuden fokusoidun ja tarkan mittauksen ahtaissakin tiloissa.
Esikytketty M12-liitosteknologia ei ainoastaan vähennä virheellisen kaapeloinnin riskiä. Parametrointiin tarvitaan vain yksi arvo, mikä tekee myös käyttöönotosta nopeaa ja helppoa. Parametrit voidaan asettaa kätevästi myös ilmaisen moneo|blue-sovelluksen ja EIO330 Bluetooth-sovittimen välityksellä.
Kosketukseton mittausperiaate estää aineen tarttumisesta tai sekoittimien aiheuttamista vaurioista johtuvat toimintahäiriöt. Myöskään sellaiset prosessimuuttujat, kuten tiheys, viskositeetti, lämpötila, paine ja pH, eivät vaikuta mittaukseen.
Häiritsevät rakenteet (putkistot, sekoittimet, suihkukuulat jne.) häivytetään automaattisesti älykkäällä algoritmilla, mikä minimoi parametrointitarpeen ja varmistaa luotettavan ja häiriöttömän pinnankorkeuden mittauksen.
Optimaalinen ja pitkäaikainen kestävyys – kestää myös säännölliset puhdistusprosessit. Ei hauraiden tiivisteiden aiheuttamaa kulumista. Sertifioitu käyttöön hygieenisissä tiloissa kotelointiluokilla IP66/68 ja IP69K.
Sovelluksia
Järjestelmän liitäntä
IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa
- Häviötön tiedonsiirto
Pinnankorkeuden mittaustuloksen digitaalinen lähetys - Plug & Work
Tutka-anturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link -liitännän kautta – vain yksi parametri täytyy asettaa. Parametrointi voidaan tehdä nopeasti ja helposti myös älypuhelimella ilmaisen moneo|blue-sovelluksen ja EIO330 Bluetooth-sovittimen avulla. - Etäkunnossapito
Etäkunnossapito ja parametrien asettaminen vakiintuneiden kenttäväyläjärjestelmien ja IO-Link -liitännän kautta.
• Lisärakenteita ei tarvita
• Kustannussäästöt ja parempi turvallisuus